×

Radialkolbenpumpen


Radialkolbenpumpen zeichnen sehr hohe Betriebsdrücke von bis zu 700 bar aus. Die Volumenströme der einzelnen Kolben können für unterschiedliche Aufgaben genutzt werden.

  • Nenngröße 0,40 … 2,00
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 700 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 2 cm³
  • Nenngröße 1,60 … 20,00
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 700 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 19,43 cm³


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 03:45:39