3/2- und 4/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
E-.SE 6 ...X...



- Nenngröße 6
- Geräteserie 6X
- Maximaler Betriebsdruck 420 bar
- Maximaler Volumenstrom 4 l/min
- Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
- Zündschutzarten der Ventilmagnete: Ex ib I Mb / Ex ib IIC T6 Gb nach EN 60079-0 / EN 60079-11