Zwischenplatten mit Lochbilder nach DIN 24340 Form A und ISO 4401 in den Nenngrößen 6 bis 22.
Produktsuche
Zwischenplatten
- Nenngröße 6
- Maximaler Betriebsdruck 315 bar
- Nenngröße 10
- Maximaler Betriebsdruck 315 bar
- Nenngröße 16
- Maximaler Betriebsdruck 315 bar
- Nenngröße 22
- Maximaler Betriebsdruck 315 bar
- Nenngröße 6
- Maximaler Betriebsdruck 210 bar
- Nennvolumenstrom 25 l/min
- Nenngröße 10
- Maximaler Betriebsdruck 315 bar
- Nennvolumenstrom 60 l/min