×

Hydrozylinder Zugankerbauart

CG210


  • Baureihe 210
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 210 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 16 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Weitere Informationen

Merkmale
Technische Daten
Projektierungshinweise
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-10 14:57:32