×

Hydraulikzylinder Zugankerbauart

CST3...Z-3X


  • Baureihe T3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 28 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Weitere Informationen

Merkmale
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Projektierungshinweise
Zubehör
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 23:57:24