Germany

Standort auswählen

Germany
 

Amsterdam ArenA, Amsterdam, Niederlande

Inhalt

Informationen zum Gebäude:

Das Stadion verfügt über 52.960 Sitzplätze, die Baukosten betrugen 96 Millionen Euro. Es wurde 1996 im Rahmen einer großen Eröffnungsfeier von Königin Beatrix eröffnet. Die Amsterdam ArenA wird als Mehrzweck-Stadion für Veranstaltungen wie Fußball, Konzerte, usw. verwendet. Als eines der ersten Stadien wurde es mit einem verschließbaren Dach ausgestattet, das eine wetterunabhängige Nutzung ermöglicht. Das Dach besteht aus einer Stahl/Glas- Konstruktion und hat eine Gesamtfläche von 33.625 m². Davon lassen sich wiederum 26.028 m² durch zwei bewegliche Teile (jeweils 40 x 118 m, 520 Tonnen) in 20 Minuten öffnen. Die Amsterdam ArenA wurde von der UEFA als Fünf-Sterne-Stadion ausgezeichnet. Der Fußballverein Ajax Amsterdam trägt in dem Stadion seine Heimspiele aus.