Germany

Standort auswählen

Germany
 

Ausbilder für Flugbegleiter (CEET)

CEET1

Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET)-Systeme bieten eine dynamische und realistische Trainingsumgebung, um Flugbegleiter auf Notfälle vorzubereiten. Wichtige Signale vom Motion-System helfen der Besatzung dabei, die Situation richtig einzuschätzen und erzeugen ein realistisches Stressniveau.

Um die enormen Nutzlasten sowohl von Schmalrumpf- als auch von Großraumflugzeugkonfigurationen abzudecken, bietet Bosch Rexroth Ausbildern von Flugbegleitern hydraulische Motion-Systeme. Diese Systeme können Beschleunigungen von bis zu 1 G generieren und in jeder gewünschten Absturzposition gesperrt werden, um die Bedienung der Notrutsche zu üben.

 
Cabin Emergency Evacuation Trainer

Wichtige Funktionen von Rexroth Motion Systems für Ausbilder von Flugbegleitern:

  • flexibles Plattformdesign
  • Nutzlasten von 16.500 kg und 33.200 kg
  • Befestigungspunkte für Balkone als Tragflächenausgänge
  • ausfallsicheres Verriegelungssystem für die sichere Nutzung von Notrutschen