Germany

Standort auswählen

Germany
 
 

Wellenabsorber

Inhalt

Aktive Wellenabsorption

Optional kann der Wellengenerator mit der aktiven Wellenabsorption (AWA) ausgestattet werden. Mit dieser Funktionalität können bis zu 90% der Höhe der Wellen, die in Richtung des Wellengenerators gehen, aufgefangen werden. Dies führt zu einer Verringerung der Gegenspiegelung und im Gegenzug zu einer Verbesserung der Qualität der erzeugten Welle.

Mit der AWA kann die maximale Testdauer erhöht werden, während gleichzeitig der Effekt unerwünschter Niedrigfrequenzschwingungen verringert wird. Ein weiterer interessanter Aspekt der AWA ist die Tatsache, dass die Zeit zwischen den Prüfungen durch eine effektive Dehnung der Wasseroberfläche verringert werden kann.