Germany

Standort auswählen

Germany
 

Referenzen

Inhalt

Neue Leichtigkeit

Die größte Yacht, die je mit leichten Werkstoffen gebaut wurde ist der Weg in die Zukunft des Schiffbaus. Außerdem sind hochmoderne hydraulische Systeme von Rexroth an Bord.

Remote Control-Geräte von Rexroth

Remote Control-Geräte von Rexroth

Motorhersteller, Eigner, Reeder und Werften in aller Welt verlassen sich auf Rexroth-Fernsteuerungen.

 

Marex AMC - Gehen Sie auf Nummer sicher

Das Alarm- und Überwachungssystem Marex AMC hilft Ihnen, während der Navigation ein Auge auf die wichtigen Signale Ihres Schiffes zu haben.

Luxus - Live - Anker Weg!

Weite Horizonte - das ist es, was eine Schiffsreise ausmacht. Zusätzlich zu dem Gefühl von Freiheit genießen die Passagiere auf der BARON-Yacht CATWALK auch grenzenlosen Luxus. Realisiert mit der Technologie von Rexroth.

 

Rexroth Hydraulik im Mittelpunkt

Der Predator 130 ist das aktuelle Flaggschiff von Sunseeker International Ltd. Es wird in Zukunft die Ozeane mit einer neuen, kompakten Hydrauliklösung von Rexroth befahren.

FIVA-Ventile in der praktischen Anwendung

FIVA-Ventile in der praktischen Anwendung

Rexroth FIVA-Ventile werden auf der Colombo Express bei Hapag Lloyd seit 2006 getestet. Im Jahr 2008 wurden die ersten 7K80ME-C Mark 9, neu entwickelt von MAN, mit einem 300 bar Hydrauliksystem von Rexroth komplett mit Ventilen eingebaut. Weitere 7K80ME-C und 12K98ME-C wurden seitdem mit Rexroth Ventilen ausgestattet.