Germany

Standort auswählen

Germany
 

Transfer- und Stufenpressen

Inhalt
Transfer- und Stufenpressen

Mechanische Transfer- und Stufenpressen bestehen aus Bandanlage oder Platinenlader und einer Presse mit Werkzeug und Transfer. Je nach Anforderung werden sie als Ein- oder Mehrstößelanlage entworfen. Als Antriebssystem werden in den Pressen mehrgliedrige Gelenkhebelantriebe oder Exzenterantriebe eingesetzt.

 
 

Anforderungen an die Komponenten/Systeme:

  • Hydraulik zur Steuerung von Baugruppen wie Kupplung/Bremse und Ziehkissen
  • (normalerweise) geregelte Achsen zum Erreichen der geforderten Präzision und Geschwindigkeit
  • einfache Standardaggregate für Spann- und Klemmfunktionen
  • hoch dynamische und genaue Servomotoren für den Pressentransfer
  • pneumatische Komponenten für den sicheren Teiletransport
  • zentraler Pressenhauptantrieb über die Längswelle für alle Stößel
  • kurze Umrüstzeiten durch eine schnelle Anpassung der Bewegungsfunktionen an das aktuell zu produzierende Teil
  • Schonung der Mechanik durch wählbare Bewegungsabläufe – je nach Teil und eingesetztem Werkzeug hoch dynamische oder sanfte Bewegungen
 

Lösungen von Rexroth:

Pressenhauptantriebe in skalierbaren Leistungsabstufungen bis 630 kW

Optimierung der Transferbewegung jedes modularen Transfermoduls durch frei programmierbare Bewegungskurven

effiziente Produktion mit höheren Geschwindigkeiten dank der Systemlösung mit Bewegungskontrolle und Servoantrieben

modulares Ziehkissen: abgestimmtes und höchst präzises System zum sicheren Handling des Tiefziehprozesses (MAC8 für die Steuerung, WRC-Ventile)

Lösungen für die sichere Steuerung der Kupplungs-Brems-Kombination

hydraulische Überlastsicherung (S-Modul)

Standardaggregate

hydraulische Ziehkissen

pneumatisches Stößelkissen

hoch präzise Profilschienenführungen für die Schlittenführung

Kugelschienenführungen und Kugelgewindetriebe für die Positioniereinrichtung