Germany

Standort auswählen

Germany
 

IndraMotion for Metal Forming

Inhalt

Seit 50 Jahren ist Rexroth der Spezialist für Steuerungs- und Antriebstechnik für die Metallumformung. Profitieren auch Sie mit IndraMotion for Metal Forming von unserer Branchenkompetenz – ganz gleich, ob Sie eine standardisierte Einachs- oder eine komplexe Multiachs-Anwendung realisieren möchten. IndraMotion for Metal Forming verwendet konsequent weltweit anerkannte Standards und ermöglicht so den Einsatz offener und durchgängiger Systemlösungen, die auf standardisierten Hard- und Softwarearchitekturen basieren.

Das maßgeschneiderte Automatisierungskonzept basiert auf den Systemlösungen IndraMotion MLD (antriebsbasiert) und IndraMotion MLC (controllerbasiert). Das Kernelement des Systems ist die Verschmelzung der MotionControl-Technologie und der standardisierten SPS-Funktionalität.

Ihre Vorteile

  • vorprogrammierte Steuerungen
  • skalierbare Antriebsplattformen und hoch dynamische Motoren mit einem Leistungsspektrum zwischen 0,1 kW und 650 kW
  • standardisierte Programmierwerkzeuge (IEC 61131-3- und PLCopen-konform)
  • antriebsintegrierte Sicherheitstechnik , zertifiziert nach EN 954-1, Kat. 3
  • intuitives Engineering mit dem Software-Framework Rexroth IndraWorks
  • einfache Implementierung von Prozessfunktionen
  • exakte Synchronisierung zwischen Presse und Zuführeinrichtung
  • optionale Technologie- und Kommunikationsschnittstellen
  • einsatzbereite Technologiefunktionen als Basis für branchenspezifische Ready-to-apply-Lösungen
  • einfache Einbindung dezentraler Antriebslösungen in vorhandene oder neu konzipierte Steuerungskonzepte
  • geringer Montage- und Installationsaufwand sowie schnelle Inbetriebnahme durch aufeinander abgestimmte und vorkonfigurierte Systemkomponenten

 

Erhöhung der Anlagensicherheit durch:

  • Redundanzschutz durch sekundäre Geber
  • Sicherheit bei Stromausfall

Erhöhung der Produktivität durch:

  • programmierbare On-Line-Kollisionsüberwachung
  • „Productivity Agent“ zur vorbeugenden Wartung
Broschüre zu IndraMotion

Systemlösungen für die Umformtechnik