IoT Gateway – Get ready for Industry 4.0!

  • IoT, Industrie 4.0
    nächste Seite

    Einfach, schnell und kosteneffizient

    Mit dem IoT Gateway von
    Rexroth machen Sie Ihre
    Produktionsmaschinen fit
    für Industrie 4.0.

Schnelle und flexible Maschinenanbindung an Industrie 4.0

Neu- und Bestandsmaschinen kosteneffizient vernetzen und Produktionsprozesse sowie Produktqualität optimieren: Mit dem IoT Gateway ist die Anbindung an Industrie 4.0-Umgebungen einfach realisierbar – ohne in die Automatisierungslogik einzugreifen. Die exakt aufeinander abgestimmte Kombination aus Steuerungshardware und Software zur Realisierung von IT-Applikationen sammelt Sensor- und Prozessdaten, überträgt diese z. B. an MES, Cloud-Anwendungen oder Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen und ermöglicht die Prozessdatenanalyse.

 
 
  • Produktivität

    Steigerung von Produktivität und Effizienz

    Das modulare Softwarekonzept des IoT Gateway basiert auf Linux, Java Apps und offenen Schnittstellen. Mit dem IoT Gateway erhalten Sie Transparenz über Ihre Maschinen- und Prozessdaten. Die Echtzeitüberwachung der Prozessdaten, wie z. B. Temperatur, Druck, Vibration, Stromverbrauch oder andere Parameter sorgen für gleichbleibend hohe Qualität in Ihrer Fertigung. Die regelbasierte Auswertung spezifischer Informationen vereinfacht die vorausschauende und planbare Wartung Ihrer Anlagen sowie eine deutliche Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit. Das Monitoring energiebezogener Daten ermöglicht die Abschaltung von Anlagenteilen und damit die Optimierung der Energiebilanz.

     
  • Plug-and-Run

    Plug-and-Run in drei Schritten

    Die Konfiguration und Inbetriebnahme des IoT Gateway realisieren Sie schnell und völlig programmierfrei über das integrierte Web-Interface – ohne jegliche Veränderung bestehender Maschinenprogramme:

    Im ersten Schritt werden in der Devices App die Sensoren ausgewählt und konfiguriert. Das unterstützte Sensorspektrum reicht von Sensoren mit digitaler und analoger Schnittstelle über Bluetooth Low Energy bis hin zu USB und RFID.

    Im zweiten Schritt werden die Daten in der Processing App vorverarbeitet und im dritten Schritt an überlagerte Systeme gesendet. Dies können unterschiedliche IoT-Dienste zur Datensammlung und -analyse sein wie beispielsweise der Production Performance Manager von Bosch Software Innovations oder die Oracle IoT Cloud.

     
  • Modularität

    Modularität für individuelle Anforderungen

    Zur schnellen Inbetriebnahme werden mit dem IoT Gateway unterschiedliche Java-Apps für typische Anwendungsszenarien bereitgestellt. Durch den offenen modularen Aufbau können Sie das IoT Gateway flexibel an spezifische Anforderungen anpassen und erweitern. Dies erfolgt über die einfache Erweiterung der Java-Apps für neue Sensoren oder für die spezifische Anbindung neuer IT-Lösungen. Die Bereitstellung erfolgt direkt über Bosch Rexroth, unsere IT-Partner oder durch den Anwender.

     
  • Skalierbar

    Skalierbare und robuste Steuerungshardware

    Ausgeführt wird die Software des IoT Gateways auf der Embedded Steuerungshardware IndraControl XM von Rexroth. Sie erfüllt hohe Echtzeit-Anforderungen und lässt sich flexibel mit dem skalierbaren E/A-System IndraControl S20 zu einem kompletten Automatisierungssystem erweitern. Die Hardware des IoT Gateway erfüllt damit die industriellen Anforderungen für ein i4.0-Upgrade von bestehenden Anlagen.

     
  • Zukunftssicher

    Zukunftssicher durch offene Softwarearchitektur

    Die Architektur des IoT Gateway baut grundsätzlich auf offenen Software-Standards. Als Betriebssystem kommt das quelloffene Linux zum Einsatz. Die integrierte Java Virtual Machine ermöglicht das effiziente Bereitstellen der Java-Anwendungen und zugehöriger Cloud-Dienste über das OSGi-Framework.

     
  • Use Case

    IoT Gateway und Production Performance Manager

    Im Bosch-Werk Homburg wurde mit dem IoT Gateway ein Prüfstand für Hydraulikventile aus dem Jahr 2007 vernetzt. Dank neuer Sensoren, die die Qualität des eingesetzten Öls überwachen, lässt sich der Zeitpunkt für den nötigen Ölwechsel nun weitaus genauer bestimmen als zuvor. Dies spart Zeit, Geld und schont die Umwelt.

    In Ergänzung zum IoT Gateway bietet Bosch auch die nötige Software an, um Daten zum Beispiel in der Bosch IoT Cloud zu analysieren, aufzubereiten und darzustellen. Am Prüfstand in Homburg sendet das IoT Gateway die Sensor-Daten an einen PC, auf dem Standard-Softwaremodule von Bosch installiert sind.

    Der Production Performance Manager (PPM) von Bosch Software Innovations ist ein Produktionsinformations- und Auswertesystem. Es erfasst die Produktions- und Maschinendaten des vernetzten Prüfstands nahezu in Echtzeit. Das Modul führt die Informationen in einer Visualisierung zusammen und leitet spezifizierte Ereignisse an definierte Personen weiter. Mit Hilfe des PPM können die Mitarbeiter eingreifen, bevor kritische Zustände entstehen, die zu einem Anlagenstillstand führen können.

     

    Beschreibung

    • Vernetzung von Bestandsmaschinen (Prüfstände) und sensorische Überwachung des Prüfmediums und der Aufbereitungseinheiten
    • Automatisierte Überwachung der ISO-Reinheitsklassen des Prüfmediums (Kundenanforderung) - Zuvor manueller Prozess
    • Kontinuierliche Zustandsüberwachung der Aufbereitungseinheiten (Filter) und automatisierte Alarmierung und Beauftragung der Instandhaltung - Zuvor manueller Prozess

     

    Ergebnis

    • ROI < 1,5 Jahre
    • Wartungskosten -25 %
    • OEE +5 %
    • Aufwand für manuelles Testen - 20 %


    Weitere Informationen:

     
  • Starter Kit

    Starter Kit: Production Performance Manager und IoT Gateway

    Starter Kit

    Das IoT Gateway ist sowohl als Stand-alone-Lösung verfügbar, als auch im Rahmen eines Starter Kits.

    Dieses Starter Kit beinhaltet zusätzlich zum IoT Gateway den Production Performance Manager von Bosch Software Innovations. Die Software führt die gesammelten Informationen in einer Visualisierung zusammen und leitet spezifizierte Ereignisse an definierte Personen weiter.

    Das Starter Kit ermöglicht Ihnen in kürzester Zeit das Industrie 4.0-Potenzial Ihrer Fertigung zu erproben. Das Paket aus Fachexpertise, Software und Hardware unterstützt Sie dabei, Ihre Maschinen und Anlagen einfach sowie kosteneffizient zu vernetzen und durch neu gewonnene Informationen die eigenen Produktionsprozesse sowie die Produktqualität zu verbessern.

    Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen ersten individuellen Use Case, implementieren die betreffende Maschine in die Softwarelösung, identifizieren Optimierungspotentiale und verbessern so Ihre Fertigung.

    Zusätzlich erhalten Sie als Hardware-Element das IoT Gateway, um die reibungslose Datenaufnahme und –verarbeitung sicherzustellen. Hier unterstützen wir Sie bei der Installation an einer gemeinsam definierten Maschine. Lernen Sie darüber hinaus wie Sie selbständig weitere Maschinen, Anlagen und Linien Ihrer Produktion integrieren, digital abbilden und optimieren.

    Kontakt:

    Consult-and-Connect@boschrexroth.de

    Weitere Informationen: