Inhalt
PI 015-16 Lohr am Main, 24.02.2016

Robust und schnell: Neue 2-Wege-Sitzventil-Familie

Besonders robust: Die KSVS-Ventile von Rexroth widerstehen Salzsprühnebel bis zu 720 Stunden.

Großer Feinsteuerbereich mit anschließender Boost-Funktion

Mit der neuen 2-Wege-Sitzventil-Familie KSVS ergänzt Rexroth das breite Angebot an Steuerelementen der Kompakthydraulik. Die neuen Komponenten sind besonders robust und erlauben mit ihrer Boost-Funktion beschleunigte Endbewegungen beim Heben und Senken von Lasten. Die ab Werk kalibrierten Ventile erfüllen darüber hinaus die Vorgaben von Gabelstapler-Herstellern an enge Toleranzen der Ventilkennlinie.

In mobilen Anwendungen verstärkt sich auch bei Gabelstaplern und anderen Material-Umschlaggeräten der Trend zu höheren Arbeitsdrücken. Diesen Ansatz unterstützt Rexroth mit der neuen Sitzventil-Familie KSVS für Arbeitsdrücke bis 350 bar. Die vorgesteuerten 2-Wege-/2 Positionen-Ventile sind in der Grundfunktion geschlossen und sperren leckagefrei ab.

Der Feinsteuerbereich mit einer geringen Hysterese reicht über 80 Prozent des Nennvolumenstrombereichs und wird am Ende durch eine Boost-Funktion ergänzt. Diese Charakteristik erhöht die Produktivität beim Heben und Senken der Hubgabel durch schnelle Endbewegungen. Darüber hinaus erleichtert das geringe delta-p der Ventil-Familie das schnelle Absenken der Hubgabel durch ihr Eigengewicht.

Speziell für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt, sind die Ventile besonders robust. Ihre Lebensdauer beträgt mindestens zwei Millionen Schaltzyklen bei 350 bar. Sie sind auf Umgebungstemperaturen bis 90°C bei 100 Prozent Einschaltdauer ausgelegt. Im Salzsprühnebeltest nach DIN 50021 erreichen sie Werte von 720 Stunden und bieten damit deutlich höhere Standzeit als im Markt übliche Ventile.

Immer wichtiger ist den Herstellern mobiler Arbeitsmaschinen die Reproduzierbarkeit des Ventilverhaltens für hydraulische Komponenten, um Ihre Maschinen softwaretechnisch einfacher und mit reproduzierbaren Ergebnissen ansteuern zu können. Rexroth erfüllt diese Anforderungen und kalibriert im Werke alle KSVS-Ventile so, dass insbesondere die Exemplarstreuung des Öffnungspunktes der Sitzventile äußerst gering ist. Hersteller können sie darum ohne zeitaufwändige mechanische Justierarbeiten direkt montieren und einfach elektronisch ansteuern.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von über 70 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2015 meldete Bosch weltweit rund 5 400 Patente an. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

15.02.2017
Presseinformation

Netzwerk gegen Stillstand

Da Walzwerke wie die der Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG fast durchgängig im Dreischichtbetrieb laufen, spielt die Maschinenverfügbarkeit dort eine sehr wichtige Rolle. Schließlich verzögern Ausfälle bei einer einzigen Maschine den gesamten Produktionsprozess und verursachen so am Ende extrem hohe Kosten. Um das zu verhindern, werden Maschinen üblicherweise nach einer bestimmten Anzahl an Betriebsstunden gewartet. Wie das anders gehen kann, wollte KRAIBURG in einem neu errichteten Walzwerk herausfinden und machte deshalb bei der Wartung mit Bosch Rexroth einen Schritt in Richtung Zukunft.


24.01.2017
Photo News

Wartungsvertrag bis 2028: Schutz für mehr als eine Million Menschen

Den Großraum Rotterdam und Amsterdam mit mehr als einer Million Einwohner schützt das Sperrwerk Maeslantkering vor Überschwemmung durch Sturmfluten der Nordsee. Damit das bewegliche Bauwerk diese Aufgabe auch in Zukunft sicher ausfüllt, hat der Betreiber Rijkwaterstaat einen neuen Wartungsvertrag mit Bosch Rexroth für die Antriebs- und Steuerungslösung geschlossen. Der Vereinbarung läuft die nächsten zwölf Jahre bis 2028.