Inhalt
PI 017-16 Lohr am Main, 24.02.2016

Positive Control Kombination reduziert Abgasemissionen

Wirtschaftlicher Umstieg: Der Steuerblock SMP12 und die Axialkolbenpumpe A1VO fügen sich mit minimalem Aufwand in bestehende Gabelstapler-Konstruktionen ein.

Bosch Rexroth entwickelt maßgeschneiderte Lösung für Gabelstapler bis sechs Tonnen

Der Preiskampf im asiatischen Gabelstaplermarkt ist besonders hart und die Hersteller extrem kostensensibel. Gleichzeitig verschärfen aber weltweit Regierungen aktuell die zulässigen Abgasemissionen für Dieselmotoren und achten intensiv auf deren Einhaltung. Diese neueren Grenzwerte können mit bisherigen Konzepten nur schwer eingehalten werden. Speziell für Verbrennungs-Gabelstapler bis sechs Tonnen haben Konstrukteure von Bosch Rexroth darum den wirtschaftlichen Positive Control Steuerblock SMP12 entwickelt, der in Kombination mit der A1VO Axialkolbenpumpe den Dieselverbrauch und damit die Abgasemissionen deutlich reduziert. Er erfüllt in Funktionalität, Bauraum, Gewicht und Kosten die typischen Anforderungen asiatischer Hersteller, die zunehmend auch Exportmärkte anvisieren.

Diese Lösung ersetzt die bei Gabelstaplern bis sechs Tonnen Nutzlast bislang weit verbreiteten Open Center-Lösungen mit Konstantpumpen. Sie ist besonders wirtschaftlich, weil Hersteller mit minimalem Aufwand den Verbrauch und damit die Abgasemissionen verringern können. Durch signifikante Reduzierung des Neutralumlaufvolumenstroms entfällt auch dessen Einfluss auf Energiebilanz und Förderstromverteilung. Der Start der Zylinderbewegung kann somit unabhängig von der Dieseldrehzahl erfolgen. Die Kombination von SMP12 und der Verstellpumpe A1VO senkt den Dieselverbrauch um bis zu 11 Prozent im Vergleich zu Konstantsystemen. Bei umfassenderem Eingriff in das Hydrauliksystem sind auch noch weitere Reduzierungen möglich.

Verschiedene Gabelstaplerhersteller testen bereits in Pilotfahrzeugen die neue Kombination. Dabei hatten sie einen nur geringen Änderungsaufwand, da sich die kompakten SMP12 und A1VO in die Erfordernisse der vorhandenen Maschinenkonzepte einfügen. Erste Versuchsfahrten bestätigen die Einsparpotenziale bei Verbrauch und Abgasemissionen.

Rexroth bietet den mechanisch betätigten Steuerblock sowohl in Rechts- wie auch Linksausführung an. Mit optionaler Durchflussbegrenzung der Hubfunktion, die auch eine Reduzierung der Lastfühligkeit ermöglicht, stehen umfassende Möglichkeiten zur Verfügung, ein System mit optimalem Bedienkomfort zu erstellen. Auch die anwendungsrelevanten Funktionen wie ISO-Funktion, die Bewegungen der Arbeitshydraulik verhindert wenn es das Funktionskonzept der Maschine erfordert, oder eine manuelle Notfallabsenkung der Hubfunktion sind bereits standardmäßig integriert.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von über 70 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2015 meldete Bosch weltweit rund 5 400 Patente an. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Maria-Theresien-Straße 23
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

11.06.2018
Presseinformation

Software: Völlig losgelöst…

…von der Hardware läuft die Software der Zukunft. In der Fabrik der Zukunft werden Maschinenmodule und Bearbeitungsstationen immer wieder neu angeordnet, stellen sich flexibel auf neue Aufgaben ein und rufen die dazu passenden Software-Funktionen ab. Diese Entwicklung hat bereits begonnen: schon heute können Maschinenhersteller identische Funktionen ohne Mehraufwand auf verschiedenen Geräteplattformen installieren. Hier ein Überblick über heutige und zukünftige Konzepte:


12.03.2018
Presseinformation

Größter Volumenstrom im Markt

Mit der neuen Generation von Einbau-Wegeventilen WRC-4X setzt Rexroth Maßstäbe bei der Leistung und Kommunikationsfähigkeit hydraulischer Stellglieder. Die Ventile erreichen durchgängig Volumenströme der bislang nächsthöheren Nenngröße bei höherer Dynamik. Ihre integrierte Elektronik (OBE) vernetzt die neue Ventilserie auch bei analoger Ansteuerung über offene Schnittstellen mit übergeordneten Steuerungen und Industrie 4.0-Umgebungen. Damit fügen sie sich bereits heute in zukunftsweisende Automatisierungskonzepte ein.