Inhalt
PI 040-16 09.05.2016

Bessere Ergonomie und höhere Sicherheit

Lösungen zur stufenlosen hydraulischen Höheneinstellung für Werkbänke, Tische und weitere Arbeitsgestelle sind das Highlight der aktuellen Erweiterungen.

Rexroth erweitert seinen Baukasten Mechanik-Grundelemente um Komponenten zur individuellen Gestaltung von manuellen Arbeitsplätzen

  • Stufenlose hydraulische Höheneinstellung bringt Bewegungsfreiheit
  • Farbkonzept macht ESD-fähige Komponenten sichtbar
  • Sichere Leitungsverlegung in neuen VDE-zertifizierten Kabelkanälen

Als Spezialist für Produktionstechniken erweitert Rexroth seinen Baukasten Mechanik-Grundelemente. Neue Lösungen zur hydraulisch stufenlosen Höheneinstellung unterstützen die Optimierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle durch bessere Ergonomie an Werkbänken, Tischen und Arbeitsgestellen. Darüber hinaus erhöhen das neue Farbkonzept für ESD-leitfähige Kunststoffteile und VDE-zertifizierte Aluminium-Kabelkanäle die Sicherheit in der Montage.

Ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze zählen zu den am deutlichsten die Leistung steigernden Maßnahmen in der Produktion. Rexroth bietet deshalb neue Hubmodule, mit denen die Höhe von Tischen, Arbeitsgestellen und Werkbänken individuell und stufenlos per Handkurbel um bis zu 400 mm eingestellt werden kann. Die robuste Konstruktion erlaubt Traglasten von 800 N. Vorbefüllung und Schnellkupplungen erleichtern die Montage, für die auch ergänzende Adapter- und Verbindungsplatten zur Verfügung stehen. Die Hubmodule sind zur erhöhten Sicherheit mit Rutschkupplungen und Ventilen ausgestattet, die ein unkontrolliertes Herabfallen und Schäden am System bei Leitungsbruch verhindern.

Hohe Funktionalität und Sicherheit zeichnen auch das Farbkonzept für Kunststoffteile sowie die Aluminium-Kabelkanäle von Rexroth aus. Jetzt können Anwender die Eigenschaft von Abdeckungen sofort an deren Farbe erkennen: Mit „Schwarz ESD“ unterscheiden sich die dauerhaft volumenleitfähigen Kunststoffteile deutlich von denen in „Signalgrau“, die dem Wunsch nach einem harmonischen Erscheinungsbild entsprechen. Ebenfalls neu im MGE-Programm sind ESD-leitfähige, Normen konforme Aluminium-Kabelkanäle. Sie sind vom VDE zertifiziert und können auf Profile im 40er- und 45er-Profilraster montiert werden. Clipbare Montagesockel sorgen sowohl für die elektrische Entkopplung von Kanal und Gestell als auch für die schnelle, bearbeitungslose Installation. Mit den passenden Kurvenelementen können Anwender Leitungen und Schläuche auch im Übergangsbereich sicher geschützt verlegen. Sämtliche Komponenten sind abgestimmt auf den Rexroth-Baukasten Mechanik-Grundelemente und mit dessen Bauteilen kombinierbar.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 31.100 Mitarbeiter 2015 einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 70,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über rund 150 Länder. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 55 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 118 Standorten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Karim Saad
Marktplatz 3
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1782
Fax: +49 711 811-5171986
karim.saad@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

11.06.2018
Presseinformation

Software: Völlig losgelöst…

…von der Hardware läuft die Software der Zukunft. In der Fabrik der Zukunft werden Maschinenmodule und Bearbeitungsstationen immer wieder neu angeordnet, stellen sich flexibel auf neue Aufgaben ein und rufen die dazu passenden Software-Funktionen ab. Diese Entwicklung hat bereits begonnen: schon heute können Maschinenhersteller identische Funktionen ohne Mehraufwand auf verschiedenen Geräteplattformen installieren. Hier ein Überblick über heutige und zukünftige Konzepte:


28.05.2018
Presseinformation

Rexroth nimmt Anwender mit auf digitale Reise der Lineartechnik

An Stelle der früher strikt voneinander getrennten Arbeitsschritte bei der Auslegung, Konfiguration, Inbetriebnahme, dem eigentlichen Einsatz und der Diagnose von Linearsystemen zeigt Bosch Rexroth anhand eines Messe-Exponats als Studie die Vorteile einer durchgängig digitalen Reise durch den gesamten Lebenszyklus. Hierbei begleiten Softwaretools und alle individuellen Informationen die Komponenten und Systeme der Lineartechnik. Auf der Messe Automatica 2018 präsentiert Bosch Rexroth am Beispiel eines Mehrachssystems mit eigener Intelligenz die gesamte Breite an serienreifen und seriennahen digitalen Lösungen, mit denen Konstrukteure und Anwender flexibler und schneller als je zuvor auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können.