Inhalt
PI 045-16 Lohr a. Main, 20.06.2016

Neues Auswahl- und Auslegungstool sorgt für Zeitersparnis und optimale Ergebnisse

Durchgängig digitales Engineering: Neues Auswahl- und Auslegungstool LinSelect für Linearachsen und Aktuatoren von Rexroth.

LinSelect von Rexroth schließt die digitale Toolkette von der Produktauswahl bis zur elektronischen Bestellung

Mit der Software LinSelect finden Konstrukteure zukünftig in nur fünf Schritten die optimalen Linearachsen und Aktuatoren aus rund 100.000 möglichen Rexroth-Produktvarianten. Das neue Auswahl- und Auslegungstool komplettiert die digitale Toolkette von der Produktauswahl bis zur Bestellung im Rexroth eShop. Die Auslegung kompletter Linearachsen und Aktuatoren umfasst über die Mechanik hinaus auch die passenden Rexroth-Motoren und -Antriebsregler. Eine Alpha Version präsentiert Rexroth erstmals auf der Messe Automatica.

Mit LinSelect schließt Bosch Rexroth die Toolkette für einen durchgängig digitalen Engineeringprozess von der Auswahl und Auslegung über die Konfiguration bis zur elektronischen Bestellung im eShop. Es bietet einen direkten Absprung zum jeweiligen Onlinekonfigurator. Auch ungeübte Anwender werden mit LinSelect ohne aufwändige Schulungen oder lange Einarbeitungszeiten intuitiv durch den Auswahl- und Auslegungsprozess geführt. In nur fünf Schritten grenzt die Software an Hand von individuellen Eingabemöglichkeiten die Zahl der möglichen Varianten immer weiter ein. Neben der reinen Berechnung mathematischer Größen integrieren die Software-Entwickler auch ein Regelwerk in das Auslegungstool. In diese intelligenten Algorithmen fließt das umfangreiche Know-how in der anwendungsspezifischen Auslegung von Linearsystemen ein. Über die reine Mechanik hinaus schlägt das Tool auch den passenden Rexroth Motor- und Antriebsregler vor.

LinSelect ist bis zur ersten freigegebenen Release Version bereits bei den ersten Usern auf Probe im Einsatz. Die Anregungen und Wünsche der Anwender, auch im Hinblick auf User Experience fließen in die Weiterentwicklung ein.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 31.100 Mitarbeiter 2015 einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 70,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über rund 150 Länder. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 55 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 118 Standorten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de ,twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Karim Saad
Marktplatz 3
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1782
Fax: +49 711 811-5171986
karim.saad@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

09.10.2017
Presseinformation

Digitales Engineering in der Lineartechnik: Rexroth baut Angebot an eTools weiter aus

Was hat die Konfiguration eines Linearsystems mit Online-Shopping gemeinsam? Im Fall von Bosch Rexroth fällt die Antwort leicht: Dank zahlreicher intuitiver eTools gestaltet sich die Auswahl, Auslegung und Bestellung von Komponenten und Systemen der Lineartechnik genauso einfach und komfortabel wie jeder Online-Einkauf. Denn wo früher Teilekataloge durchforstet und Artikelnummern recherchiert werden mussten, übernehmen heute Online-Konfiguratoren und Engineering-Hilfen einen Großteil dieser Arbeit. Damit Maschinen- und Anlagenentwickler auch zukünftig von effizienten Workflows profitieren, entwickelt Rexroth seine Palette der digitalen Helfer ständig weiter und sorgt mit Updates für neue Funktionen und eine noch bessere Handhabung.


09.10.2017
Presseinformation

Linearmodule der nächsten Generation: Fit für Zentralschmierung und herausfordernde Anwendungen

Deutlich erweiterte Ausstattungsoptionen bei den bekannt kompakten Baumaßen der bisherigen Baureihe bietet die dritte Generation Linearmodule MKK und MKR von Rexroth. Die einbaufertigen Linearachsen sind nun für den Anschluss an Zentralschmieranlagen vorbereitet. In den korrosionsbeständigen Ausführungen sorgen hartverchromten Kugelgewindetriebe und Schienenführungen für eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.