Inhalt
PI 063-16 Lohr am Main, 05.09.2016

Intelligenter Systembaukasten für die Blechumformung

Wegweisendes Energiemanagement: Mithilfe von Augmented Reality macht Bosch Rexroth auf der EuroBLECH unsichtbare Energieflüsse für die Standbesucher sichtbar.

Mit Augmented Reality und digitalem Zwilling zeigt Bosch Rexroth vernetzte und energieeffiziente Lösungen für Servopressen.

  • Demopresse mit digitalem Zwilling und Augmented Reality
  • Hybride Antriebskonzepte mit Elektrohydraulik
  • Vernetzung: Motion Control VPx mit Open Core Interface
  • Simster: durchgängiges Engineering mit Hardware-in-the-Loop (HiL)

EuroBLECH 2016 (Halle 11, D08): Unter dem Motto „Connected Automation“ zeigt Bosch Rexroth am Beispiel einer mechanischen Servopresse seinen Systembaukasten an effizienten Antriebs- und Steuerungslösungen für die Blechbearbeitung. Die Schwerpunkte liegen antriebsseitig auf vernetzten und energieeffizienten elektrohydraulischen und elektromechanischen Lösungen. Das wegweisende Energiemanagement der Demo-Presse veranschaulicht eine in Kooperation mit der TU Chemnitz entwickelte Augmented Reality-Anwendung. Weitere Neuheiten am Stand: die hochperformanten und für hybride Antriebskonzepte geeigneten Industrie-PCs der Reihe VPx mit Open Core Interface und die selbstentwickelte Simulationsumgebung Simster. Verbunden mit der Steuerung lassen sich Umformmaschinen so virtuell und mit verkürzter Time-to-Market frühzeitig in Betrieb nehmen.

Mit der in Hannover gezeigten Servopresse belegt Bosch Rexroth, wie einfach Maschinenbauer die vorbereiteten und integrationsfreundlichen Funktionsmodule aus einer Hand zu einem durchgängigen Maschinenkonzept kombinieren können – inklusive intelligenter Haupt- und Nebenfunktionen, Energiemanagement und durchgängiger Vernetzung.

Auch mit der universellen Motion Logic MLC tritt Bosch Rexroth den Beweis an, dass die Hydraulik den entscheidenden Schritt zur I 4.0-Einbindung vollzogen hat. Für hydraulische, elektrische und hybride Antriebe stellt die Steuerung zusätzlich zur offenen SPS nach IEC 61131-3 und einer leistungsfähigen Motion Control auch die Schnittstellentechnologie Open Core Interface bereit. Maschinenbauer profitieren dadurch von den Vorzügen der modernen IT-Welt einschließlich Hochsprachenprogrammierung und der Vernetzung über das Internet der Dinge und Dienste (IoT). Mit der Möglichkeit zur Schaltschrankmontage setzt der hochperformante und robuste Industrie PC VPx auch hardware-seitig neue Maßstäbe.

Nicht zuletzt schafft Bosch Rexroth mit Open Core Interface auch die Voraussetzung für ein durchgängig digitales Engineering und die Nutzung von Simulationsumgebungen wie Simster. Mit der selbstentwickelten Lösung für Mehrdomänen-Simulation und Modell-basiertes Design können Maschinenbauer bereits in der Entwicklungsphase ein virtuelles Abbild der Maschine am PC erstellen. Als Hardware-in-the-Loop (HiL) mit dem Modell gekoppelt lässt sich die Industriesteuerung so bereits mit allen Regelungsstrukturen testen und virtuell in Betrieb nehmen. Das Ergebnis: weniger Programmieraufwand und eine verkürzte Time-to-Market. Mit der Demopresse bietet Bosch Rexroth den Messebesuchern Gelegenheit, dies live am Stand zu erleben.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 31.100 Mitarbeiter 2015 einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 70,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über rund 150 Länder. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 55 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 118 Standorten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

07.12.2016
Photo News

An der langen Leine

Für die mit 1.900 Metern längste Kabelfährverbindung der Welt lieferte Bosch Rexroth in Kanada die hydraulische Antriebslösung. Dank dieser Lösung rechnet der Betreiber der Fähre mit einer Ersparnis von rund 80 Millionen Kanadischen Dollar über die 40-jährige Betriebszeit.


18.10.2016
Photo News

Nichts sehen, nichts riechen, nichts hören

Zentrale Entsorgungsstationen im Wohngebiet müssen möglichst leise arbeiten. Einen großen Beitrag dazu leistet die Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS von Rexroth.