Inhalt
PI 049-17 Lohr am Main, 09.10.2017

Modular, vernetzt, interaktiv: Das Assistenzsystem ActiveAssist revolutioniert den manuellen Arbeitsplatz

Der digitale Assistent für die variantenreiche Montage: Die Software-Lösung ActiveAssist unterstützt Mitarbeiter mit gezielten Informationen und Hilfsfunktionen und garantiert hohe Prozesssicherheit.

Die neue Software-Lösung von Rexroth integriert Sensorsysteme und führt Mitarbeiter intelligent durch die Montage

  • Verbindet reale Montagearbeitsplätze mit der Welt der IT
  • Gewährleistet höchste Prozesssicherheit in der variantenreichen Montage
  • Ermöglicht einfachen Einstieg durch Starterkits für verschiedene Ausbaustufen

Bosch Rexroth rückt den Mensch ins Blickfeld von Industrie 4.0: Mit dem Montageassistenzsystems ActiveAssist bündelt Rexroth seine jahrelangen Erfahrungen in den Bereichen Lean Production und der Gestaltung ergonomischer Arbeitsplätze und erweitert diese um eine zukunftsweisende Industrie 4.0-Intelligenz. Das Herzstück von ActiveAssist ist eine frei konfigurierbare Software, die reale Montagearbeitsplätze mit der virtuellen Welt verbindet. Im Zusammenspiel mit Sensoren, Touchscreens, Kameras und Beamern entsteht ein umfassendes Assistenzsystem, das Mitarbeiter präzise durch Arbeitsschritte führt und die variantenreiche Montage bis hin zu Losgröße 1 Wirklichkeit werden lässt. ActiveAssist wird live auf der Motek 2017 in Halle 4, Stand 3305 zu sehen sein.

Nach einer intensiven Erprobungsphase in mehreren Werken präsentiert Bosch Rexroth zur Motek sein Montageassistenzsystems ActiveAssist. Die offene Software-Lösung ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Fabrik der Zukunft, in der Mitarbeiter durch vernetzte Lösungen bei ihren Aufgaben unterstützt werden. So wie bei ActiveAssist: Das Assistenzsystemidentifiziert per RFID oder Barcode das Werkstück und lädt den benötigen Arbeitsplan sofort sichtbar auf den Monitor. Über Beamer werden die Arbeitsanweisungen anschließend direkt auf die Arbeitsfläche projiziert und der richtige Greifbehälter markiert. So wird der Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den Arbeitsablauf geführt, wobei sich alle Informationen im ergonomischen Blickfeld befinden. Die Bewegungen des Mitarbeiters können zusätzlich über 3D-Kameras nachvollzogen werden, was die automatische Quittierung einzelner Arbeitsschritte möglich macht.

Dieses Szenario zeigt nur eine der vielfältigen Varianten, die sich mit ActiveAssist realisieren lassen und unterstreicht gleichzeitig die drei Haupteigenschaften des Systems:

Modular: ActiveAssist ist in Soft- und Hardware modular aufgebaut und frei konfigurierbar. Anwender können jeden Montageplatz mit verschiedenen Assistenzfunktionen ausrüsten. Zudem bindet die offene Software Sensoren diverser Hersteller ein. Mit Starterkits für verschiedene Funktions-Ausbaustufen gewährleistet Rexroth eine bedarfsgerechte und einfache Inbetriebnahme, kürzere Rüstzeiten und bietet zudem eine kostenoptimierte All-in-One-Lösung.

Vernetzt: ActiveAssist setzt auf eine webbasierte Software und wird durch standardisierte Schnittstellen zum flexiblen und offenen System. Auf diese Weise wird ein weltweiter Zugriff garantiert und erlaubt eine durchgängige Vernetzung zahlreicher Systeme und Montagestationen. Alle Daten lassen sich dabei in Echtzeit verarbeiten und bringen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort.

Interaktiv: Über die Einbindung von Touchscreens, 3D-Kameras und Beamer lassen sich vielfältige interaktive Assistenzfunktionen realisieren. Vom Projizieren von Arbeitsanweisungen, über die Führung durch Lichtimpulse bis hin zur Werkzeugverfolgung via Ultraschalltechnologie oder Gestenerkennung. Auch Hardwarekomponenten wie die Nexo-Schraubsysteme von Rexroth können eingebunden werden und ermöglichen die Überwachung und Protokollierung von Schraubparametern.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 29.500 Mitarbeiter 2016 einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 390 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2016). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 59 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 120 Standorten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.iot.bosch.com , www.bosch-presse.de , www.twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

25.09.2017
Presseinformation

Neue Schweißsteuerungsgeneration PRC7000 von Rexroth: prozesssicher und effizient

Prozesssicherheit und höchste Güte bei den Schweißpunkten sind die Kernanforderungen für Schweißprozesse in der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie. Rexroth hat bei der neuen Schweißsteuerungsfamilie PRC7000 dafür ein in der Industriepraxis bewährtes Regelungs- und Überwachungskonzept weiter verbessert. Neue Softwaretools und der modulare Aufbau erhöhen die Verfügbarkeit durch verringerte Inbetriebnahmezeiten und vereinfachen die Bedienung. Der Einsatz neuester Halbleitertechnologie senkt den Energieverbrauch um bis zu 80 Prozent. Mit zahlreichen Schnittstellen zu den gängigen Kommunikationsprotokollen fügt sich die Steuerung auch in vernetzte Produktionsumgebungen der Zukunft ein.


08.09.2017
Statement

Die Fabrik der Zukunft schafft Mehrwert durch Flexibilität und Agilität

Zukünftige Produktionsumfelder werden noch höhere Ansprüche an Wandlungsfähigkeit stellen als bisher. Diese Entwicklung wird realisierbar durch die Entkopplung von Hardware und Software in der Automatisierung. Die Bosch Rexroth AG treibt diese Entwicklung mit einem breiten Produktspektrum vom Sensor über Steuerungs- und Antriebstechnik bis hin zu Softwarelösungen maßgeblich voran.