Inhalt
PI 054-17 Lohr am Main, 28.11.2017

Motoren für intelligente Antriebe

Intelligent, leistungsstark und flexibel: Die neuen MS2N Servomotoren gibt es nun auch mit integriertem Geber in SIL3 PLe

Mit neuen Servo- und Linearmotoren erweitert Bosch Rexroth das Anwendungsspektrum für moderne Antriebslösungen.

  • Safety on Board: Servomotoren mit Gebern in SIL3 PLe
  • Ex-Schutz neue ATEX-Servomotoren mit Einkabelanschluss
  • Neu im Programm: selbstgekühlte eisenbehaftete Linearmotoren

Hochdynamisch, präzise und einfach zu konfigurieren – diesen grundlegenden Ansprüchen an die Automatisierung und Elektrifizierung folgen die neuesten Erweiterungen im Motorenspektrum von Bosch Rexroth. Den drehmomentstarken Synchron-Servomotor MS2N gibt es nun auch mit integriertem Geber der Kategorie SIL3 PLe für anspruchsvolle Aufgaben mit SafeMotion. Die neue Baureihe MS2E erlaubt Einkabellösungen mit Konformität nach ATEX in Gerätegruppe II, Kategorie 3G/3D. Als attraktive Direktantriebsalternative für klassische Kugelgewindetriebe ergänzt Bosch Rexroth sein Motorenprogramm mit der Reihe ML3 um selbstgekühlte eisenbehaftete Linearmotoren. Dank hoher Dynamik und Kraftdichte ermöglichen diese in vielen Anwendungen kürzeste Zykluszeiten.

Der drehmomentstarke Synchron-Servomotor MS2N bewährt sich im Connected Automation Portfolio von Bosch Rexroth mit hoher Dynamik, Gleichlauf und dem robusten Einkabelanschluss bis 75 m Kabellänge. Zusätzlich zur Funktionalität, den Motor mit den IndraDrive-Regelgeräten als Drehmomentsensor für i4.0 Anwendungen zu nutzen, ist der Servomotor nun auch mit integriertem SafeMotion-Geber der hohen Performanceklasse SIL3 PLe verfügbar. Dadurch können zusätzliche Sicherheitskomponenten in der Anlage entfallen. Das Motormodell im Engineeringtool IndraSize ermöglicht einfache, schnelle und sichere Antriebsauslegungen, die dem realen Betrieb exakt entsprechen. Für Umgebungen mit explosionsfähigen Gasen und Stäuben führt Bosch Rexroth die Variante MS2E ein. Mit ATEX-Konformität nach Gerätegruppe II, Kategorie 3G/3D können nun auch Anwendungen in den Zonen 2 und 22 von dem effizienten Einkabelanschluss profitieren.

Die selbstgekühlten eisenbehafteten Linearmotoren der neuen Baureihe ML3 bieten höchste Kraftdichte, geringste Rastkräfte und hohe Dynamik. Damit sind sie eine attraktive Alternative für klassische Kugelgewindetriebe mit Servomotoren. Mit weniger Komponenten, minimalem Verschleiß und höchsten Geschwindigkeiten erzielen sie eine deutlich höhere Produktivität für ein breites Aufgabenspektrum von Digital- und 3D-Druck über Laserschneiden bis hin zu Pick & Place-Anwendungen.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 29.500 Mitarbeiter 2016 einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 390 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2016). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 59 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 120 Standorten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.iot.bosch.com , www.bosch-presse.de , www.twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Maria-Theresien-Straße 23
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

15.05.2018
Presseinformation

Vollautomatische Batterieprüfung ohne SPS

Mit steigenden Stückzahlen in der Batteriefertigung für Elektroautos erhöhen sich die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und damit die Automatisierung. Bosch Rexroth hat modular aufgebaute Lösungen entwickelt, die nahtlos Automatisierung, Prüf- und Schraubtechnik für die vollautomatische Qualitätssicherung und Dokumentation verknüpfen. Für die Inbetriebnahme, Bedienung und Umstellung auf neue Batterievarianten sind keine SPS-Kenntnisse notwendig.


23.04.2018
Presseinformation

Smartes Maschinenbett steigert Anlageneffizienz

Um die Overall Equipment Effectiveness weiter zu steigern, bringt Bosch Rexroth Intelligenz jetzt auch in rein mechanische Baugruppen. Auf der Hannover Messe 2018 zeigt der Antriebs- und Steuerungsspezialist eine gemeinsam mit Partnern entwickelte Lösung. Das Messeexponat zeigt, wie Sensoren Informationen über Betriebszustände direkt aus dem Maschinenbett an die Steuerung senden. Darüber hinaus verknüpfen zusätzliche Sensoren und Analysefunktionen Prozessinformationen mit jedem einzelnen Werkstück und stellen so Echtzeitinformationen aus dem Maschinenraum zur Verfügung.