Inhalt
PI 010-11 15.02.2011

Doppelte Leistung, jedoch leicht und flexibelDoppelte Leistung, jedoch leicht und flexibel

Doppelte Leistung, jedoch leicht und flexibel

Der Hägglunds CBP Tandem ist ein Kraftpaket, das große Flexibilität mit leichter Konfiguration vereint, um alle Anforderungen in Bezug auf Drehmoment und Drehzahl zu erfüllen.

Motoreinheit von Rexroth sorgt für Spitzenleistung

Der CBP Tandem basiert auf den erfolgreichen Hägglunds Compact CBP Motoren. Da diese Motoren entworfen wurden, um eine hohes Drehmoment bei relativ hoher Drehzahl zu produzieren, sind sie geeignet für Anwendungen, die eine sehr hohe Leistung erfordern. Das Design des Tandems ermöglicht, dass zwei Motoren gekoppelt werden, um eine sehr leistungsstarke und vielseitige Einheit zu schaffen. Die jeweilige Kombination der Hägglunds CBP Motoren hängt von der Anwendung und dem Lastbild ab, für die das Gerät optimiert werden soll. Eine geringe Zahl von Komponenten ermöglicht eine große Auswahl an Varianten und Optionen.

Ein CBP Tandem besteht aus einem Front-Motor, einem Heck-Motor und einem Tandem-Kit, das die Komponenten miteinander koppelt. Eine Tandem-Einheit, die aus einem Paar des größten zur Verfügung stehenden Motors, dem CBP560 aufgebaut ist, hat eine Spitzenleistung von bis zu 5 MW und eine kontinuierlichen Leistung von rund 2 MW. Trotzdem ist das Gewicht der beiden kombinierten Motoren relativ gering.

Die Vorteile der CBP Tandem-Einheiten kommen vollständig zur Geltung, wenn sie in besonders anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden, wie Reaktoren in der chemischen Industrie oder Gummi-Mischern. Ihre hohe Flexibilität und die einfache Konfiguration sind die größten Vorzüge für solchen Anwendungen. Durch die kompakte Bauweise und die hohe Leistung eignen sich die Einheiten auch gut für den Einsatz in Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Wellenkraft.

Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten von Antriebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter der Marke Rexroth maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen. Bosch Rexroth ist Partner für die Anlagenausrüstung und Fabrikautomation, für mobile Arbeitsmaschinen sowie für die Nutzung regenerativer Energien. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Systeme in über 80 Ländern. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe erzielte 2009 mit 34.200 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,1 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter: www.boschrexroth.com

 

Pressesuche


Kontakt

Bosch Rexroth AG 
Marktplatz 3
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
Anfragen-PR@boschrexroth.de