Inhalt
PI 033-14 Lohr am Main, 11.04.2014

Geräuscharmes Fördersystem schnell montiert

Das neue Rexroth-Kettenfördersystem VarioFlow plus spart Zeit und Kosten. Das schnell projektier- und montierbare System ermöglicht eine kurze Time-to-Market und optimiert die Arbeitsbedingungen durch

Zeit und Kosten sparen mit flexiblem Rexroth-System VarioFlow plus

Zukunftssichere Produktions-, Montage- und Verpackungslinien müssen zunehmend kleiner werdenden Losgrößen, häufigen Produktwechseln und hoher Variantenvielfalt gerecht werden. Die dabei eingesetzten Kettenfördersysteme sollten deshalb einfach und schnell projektier- und montierbar sein. Schnelle Reaktionszeiten und kurze Time-to-Market bringen hierbei den Maschinenherstellern und Anwendern entscheidende Wettbewerbsvorteile. Zusätzliche Relevanz hat auch der geräuscharme Betrieb solcher Systeme. Das neue Rexroth-Kettenfördersystem VarioFlow plus vereint beide Anforderungen und unterstützt somit Hersteller und Anwender gleichermaßen.

Kurze Time-to-Market sind mit VarioFlow plus leicht realisierbar. Anwender können mit dem Rexroth-Kettenfördersystem vielseitige, komplexe Transportaufgaben selbst unter schwierigen Bedingungen in kurzer Zeit individuell und platzsparend lösen.

Schnelle Auslegungs- und Änderungsmöglichkeiten von Anlagen sind wichtige Kriterien, um sich auf immer wieder neue Markteinflüsse optimal einstellen zu können. Die neue Generation des Rexroth-Kettenfördersystems VarioFlow plus ermöglicht dies zum einen durch die Planungssoftware MTpro und zum anderen durch eine einfache Montage, die auf standardisierten, lagerhaltigen Funktionskomponenten basiert.

Weitere wertvolle Zeit wird auch bei der Inbetriebnahme gespart: Die durchdachte Antriebslösung ermöglicht ein so großes Maß an Planungsfreiheit, dass noch vor Ort die Motoranbaulage entschieden werden kann. Dies reduziert zudem die Auswahl an Antriebsvarianten auf ein Minimum.

Einen wichtigen Beitrag zur Geräuschreduzierung und damit besseren Arbeitsbedingungen in der Produktion leistet das neue Kettenfördersystem durch den geräuscharmen Lauf im Betrieb. Diese Laufruhe erreicht Rexroth durch Optimierung der Gleiteigenschaften und den Einsatz von Gleitleisten mit seitlicher Fixierung. Gleichzeitig sorgt dies für geringeren Verschleiß und eine schnelle, funktionssichere Montage.

Das Rexroth-Kettenfördersystem VarioFlow plus besteht aus universell verwendbaren Komponenten für alle Systembreiten einschließlich der neuen Spurbreite von 120 mm. Das reduziert den Ersatzteilbedarf für den Anwender. Die stabile Kette ermöglicht Kettenzugkräfte von bis zu 1.250 Newton. Die Kettenoberfläche ist nahezu geschlossen, so dass selbst kleine Bauteile sicher transportiert werden können. Das Konzept für individuelle Streckenführungen umfasst sechs Größen in zwei Materialausführungen: Aluminium als Basisversion und Edelstahl für höhere Hygieneansprüche wie beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie. Hierfür verwendet Rexroth Komponenten mit FDA-konformen Werkstoffen. Für den Transport von Werkstücken in der Automobil- oder Elektronikindustrie bietet Rexroth alternativ ein passendes Werkstückträgersystem an.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die rund 36.700 Mitarbeiter 2013 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 nach vorläufigen Zahlen mit rund 281 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 46,4 Milliarden Euro (Hinweis: Aufgrund veränderter gesetzlicher Konsolidierungsregularien sind die Kennzahlen für 2013 mit den früher veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nur bedingt vergleichbar). Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 360 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 50 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2013 meldete Bosch rund 5 000 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern und Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole von Killisch-Horn
Maria-Theresien-Straße 23
97816  Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1260
nicole.vonkillisch-horn@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

29.10.2018
Presseinformation

Garantiert schnelle und fehlerfreie Gewindetrieb-Konfiguration

Mit dem neuen Online-Gewindetrieb-Konfigurator beschleunigt Bosch Rexroth die Auswahl und Konfiguration von Kugel- und Planetengewindetrieben. Die hohe Varianz der Gewindetriebe wird über einen dahinter liegenden Baukasten abgedeckt. Eine integrierte Plausibilitätsprüfung überwacht bei jeder Entscheidung in Echtzeit, dass die individuelle Konfiguration auch gefertigt werden kann. Anschließend bestellen Anwender die ausgewählten Komponenten direkt im eShop von Bosch Rexroth. Im Vergleich zur Katalogauswahl verkürzt der Konfigurator den Arbeitsaufwand um bis zu 75 Prozent.


03.09.2018
Presseinformation

Doppelte Geschwindigkeit und kürzere Zykluszeiten für kraftvolle Bewegungen

Die individuell auf die Anwendung abgestimmte Kombination von Kraft, Geschwindigkeit und Präzision ist die Königsdisziplin für Konstrukteure, mit der sie höchste Produktivität erzielen. Jetzt verbreitert Bosch Rexroth das Prozessfenster für kraftvolle Vorschubbewegungen bis 290 kN mit zusätzlichen Varianten des Elektromechanischen Zylinders Heavy Duty, EMC-HD. Sie erreichen in der Baugröße 150 mit dem neuen Planetengewindetrieb PLSA in der Baugröße 60x20 eine Maximalgeschwindigkeit von 0,84 m/s und sind damit doppelt so schnell wie bisher. Das eröffnet erhebliche Potenziale, die Zykluszeiten zu verkürzen. Die Plug & Play Aktuatoren der EMC-HD-Familie kommen vor allem bei kraftvollen Anwendungen wie Biegen, Formen, Pressen, Bördeln oder Falzen zum Einsatz.