Inhalt
PI 115-13 08.11.2013

SafeMotion jetzt auch für schaltschranklose Antriebstechnik

SafeMotion jetzt auch für schaltschranklose Antriebstechnik

Schaltschranklose Antriebe IndraDrive Mi von Rexroth verbinden die Vorteile dezentraler Antriebstechnik mit sicheren Bewegungen.

IndraDrive Mi von Rexroth ermöglicht modulare Maschinen mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen

Die weiter entwickelten schaltschranklosen Antriebe IndraDrive Mi stellen mit SafeMotion neben Safe Torque Off zahlreiche zertifizierte Funktionen zur sicheren Bewegung zur Verfügung - mit und ohne Gebersignal. Für die Protokollsicherung nutzt IndraDrive Mi den Sicherheitsstandard CIP Safety on Sercos. Zusammen mit der Multi-Ethernet-Schnittstelle für alle gängigen Protokolle auf einer Hardware erweitert IndraDrive Mi den Freiheitsgrad für eine vollständige Modularisierung.

Die konsequente Modularisierung von Maschinenkonzepten stößt oft auf rein praktische Hindernisse. Maschinenhersteller müssen bislang gerade bei der Maschinensicherheit zentrale Lösungen einsetzen. Mit der dezentralen Antriebstechnik IndraDrive Mi räumt Rexroth diese Hindernisse aus dem Weg.

Mit Safety on Board stellt Rexroth Maschinenherstellern umfangreiche Sicherheitsfunktionen für schaltschranklose Antriebe zur Verfügung. Über Safe Torque Off hinaus deckt die Option SafeMotion zertifizierte Funktionen für sichere Bewegungen ab. Die Sicherheitsfunktionen ohne Geber wie SS1, SS1-ES oder STO sind mit Kat 4 PL e gemäß EN ISO 13849-1 und SIL 3 gemäß EN 62061 zertifiziert. Zusätzlich umfasst IndraDrive Mi eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen mit Geberrückführung wie SS2, SOS, SLS, SMS, SMD, SLI oder SDI. Sie entsprechen Kat 3 PL d gemäß EN ISO 13849-1 und SIL 2 gemäß EN 62061.

IndraDrive Mi nutzt den Sicherheitsstandard CIP Safety on Sercos zur Protokollsicherung. Die Signale werden einfach neben den Standarddaten des Automatisierungsbusses Sercos echtzeitfähig eingetaktet. Die Integration von Antriebs-, Peripherie- und Sicherheitsbus sowie Standard-Ethernet in einem einzigen Netzwerk vereinfacht die Handhabung und reduziert Hardware- und Installationskosten. Die Multi-Ethernet-Schnittstelle der Antriebe unterstützt auf einer Hardware über den Automatisierungsbus Sercos hinaus alle gängigen Ethernet-basierten Protokolle wie ProfiNet, EtherNet/IP und EtherCAT. Zusätzlich ist es möglich, via Gateway eine Anbindung zu Profibus herzustellen.

IndraDrive Mi bietet aber auch bei der Sicherheitsfunktion Safe Torque Off die Möglichkeit, unterschiedliche Sicherheitszonen innerhalb eines Antriebsstrangs zu bilden, die der Anwender separat aktivieren kann. Bei manuellen Eingriffen genügt es, die entsprechende Sicherheitszone zu deaktivieren. Das vereinfacht die Inbetriebnahme und verkürzt bei der Beseitigung von Störungen die Zeit bis zum Wiederanlauf der Maschine.

Die schaltschranklose Antriebstechnik mit IndraDrive Mi reduziert den Verkabelungsaufwand, das Schaltschrankvolumen sowie die notwendige Schaltschrankkühlung jeweils um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu konventionellen Antrieben.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Pneumatik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 37.500 Mitarbeiter 2012 einen Umsatz von rund 6,5 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeugtechnik, Energie und Gebäudetechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern erwirtschafteten mehr als 306.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2012 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 52,3 Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2012 gab Bosch rund 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete mehr als 4.700 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern – Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole von Killisch-Horn
Maria-Theresien-Straße 23
97816  Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1260
nicole.vonkillisch-horn@boschrexroth.de