Inhalt
PI 049-13 21.05.2013

Bühnenleittechnik mit Fingerspitzengefühl

Bühnenleittechnik mit Fingerspitzengefühl

Bedienpult SYB SCIV mit Multitouch-Oberfläche

Neues Bedienpult von Rexroth mit Multitouch-Oberfläche

Mit zwei Fingern auf einem Display blättern, zoomen und scrollen: Smartphones und Tablet-PCs erleichtern weltweit die Bedienung von komplexer Technik. Diesen Komfort überträgt Rexroth jetzt auf die Bühnenleittechnik. Die Multitouch-Oberfläche des neuen Bedienpults SCIV ersetzt bisher übliche Tasten für Eingaben und vereinfacht so die Bedienung. Die Gestensteuerung ergänzt die Bedienung durch Fahrhebel und Start-Tasten. Darüber hinaus steigern zusätzliche Software-Funktionen in der Bühnenleittechnik SYB 3.0 die Sicherheit und Verfügbarkeit von bühnentechnischen Anlagen.

Beim neuen Bedienpult SCIV von Rexroth rufen die Bühnentechniker, wie bei privat genutzten Endgeräten gewohnt, mit den bekannten Gesten wie Tippen und Wischen Menus auf und geben Änderungen direkt auf dem Display ein. Auf diese Weise erhält der Bühnentechniker zum Beispiel schnell alle wichtigen Informationen der gesamten Unter- und Obermaschinerie sowie bereits einprogrammierte Verwandlungen. Die intuitive und aus dem Privatleben gewohnte Bedienung über das Multitouch-Display senkt den Schulungsaufwand für Bediener.

Das Verfahren und Stoppen von Bewegungen erfolgt dagegen weiterhin über mechanische Bedienelemente, die dem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 nach DIN EN 61508 entsprechen. Sicherheitsvorkehrungen verhindern, dass der Bediener unabsichtlich Antriebe startet oder andere Fehleingaben vornimmt.

Ein in die Leitsteuerung SYB 3.0 integrierter Kollisionsassistent verhindert schon bei der Programmierung von Verwandlungen gefährliche Betriebszustände. Diese Software-Funktion erhöht die Sicherheit zusätzlich. Weitere neue Software-Funktionen in der Rexroth-Bühnenleittechnik ermöglichen mit entsprechender Berechtigung außerdem die Diagnose und Fernwartung auch über marktgängige Smartphones und Tablet-PCs. Damit können Bühnentechniker unabhängig von ihrem Standort und von den Bedienpulten Informationen über den aktuellen Zustand der Bühnenleittechnik abrufen.

Das Bedienpult mit hochwertigem Aluminiumgehäuse arbeitet geräuschlos, weil es keinen aktiven Lüfter benötigt. Trotz des 21,5 Zoll großen Displays ist das Pult äußerst kompakt und somit überall einsetzbar. Das Bediengerät kann auch mit einem integrierten zweiten Bildschirm ausgestattet werden, um komplexe Aufgaben noch übersichtlicher auszuführen.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Pneumatik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 37.500 Mitarbeiter 2012 einen Umsatz von rund 6,5 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeugtechnik, Energie und Gebäudetechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern erwirtschafteten mehr als 306.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2012 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 52,3 Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2012 gab Bosch rund 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete mehr als 4.700 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern – Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de