Inhalt
PI 039-13 29.04.2013

Multi-Ethernet-Achsregler für hydraulische Anwendungen

Multi-Ethernet-Achsregler für hydraulische Anwendungen

Die neuen Ventile der IAC-Baureihe unterstützen auf identischer Hardware nahezu alle gängigen Ethernet-Protokolle

Neue Ventilgeneration mit integrierter Achsregelung: Offen, skalierbar und durchgängig einfach

In der Holzindustrie bestimmen Dynamik und Genauigkeit maßgeblich den Ertrag. Daher ist präzises Ansteuern der Werkzeuge von ausschlaggebender Bedeutung, um effizient und kostensparend zu produzieren. Mit den neuen Ventilen der IAC-Baureihe bietet Bosch Rexroth speziell für die Holzverarbeitung ein sehr kompaktes hydraulisches Antriebssystem an. Immer mehr Maschinenhersteller stellen ihre Automatisierung auf offene Ethernet-Schnittstellen um, um die Zukunftssicherheit ihrer Konzepte zu erhöhen. Damit machen sie sich unabhängig von einzelnen Zulieferern und erhöhen die Akzeptanz in allen regionalen Märkten. Bosch Rexroth erweitert jetzt diese Möglichkeiten mit der neuen IAC-Baureihe mit Multi-Ethernet-Schnittstelle. Sie unterstützen auf identischer Hardware nahezu alle gängigen Ethernet-Protokolle und fügen sich in die unterschiedlichsten Automatisierungsumgebungen ein. Durch die Kombination dieser Bus-Anbindungen mit den Best-in-class Hydraulikreglern sowie dem hochwertigen Regelventil bietet Bosch Rexroth eine optimale Lösung für die Anwendungen in der Holzindustrie an.

Die Multi-Ethernet-Regelventile mit integriertem digitalem Achsregler (Integrated Axis Controller=IAC) regeln in Echtzeit die Achsen unabhängig von der Maschinensteuerung mit einer eigenen Motion-Funktionalität und verarbeiten die Daten verschiedener direkt anschließbarer Sensoren. Das Ventil entlastet mit seiner integrierten Achsregler-Elektronik die übergeordnete Steuerung. Die echtzeitfähige Multi-Ethernet-Plattform eröffnet Maschinenherstellern die freie Auswahl unter den wichtigsten Ethernet-Protokollen wie sercos, EtherCAT, Ethernet IP, PROFINET RT und Varan. Damit binden Konstrukteure sie flexibel an die Steuerungen unterschiedlichster Hersteller an. Maschinenhersteller können so mit geringstem Engineeringaufwand ihren Kunden die Auswahl unter verschiedenen Steuerungen anbieten.

Die Software der in Leistung und Funktion fein skalierbaren Multi-Ethernet-IAC berücksichtigt die Besonderheiten der Fluidtechnologie. Mit vordefinierten Funktionen für Positionsregler mit Feinpositionierung, Druck-, Kraft- und Geschwindigkeitsregler sowie ablösende Regelung können Maschinenhersteller schnell hydraulische Bewegungsabläufe realisieren. Über optimierte Algorithmen und Kennfelder können Anwender Funktionen unabhängig von der übergeordneten Steuerung anpassen.

Die Engineeringumgebung IndraWorks vereinheitlicht und vereinfacht Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose. Im Servicefall ermöglicht sie die schnelle Fehlerlokalisierung.

Erschwerte Bedingungen wie hohe Schockbelastung und starke Verschmutzung durch Holzstaub sind unvermeidliche Begleiterscheinungen der Holzindustrie. Bei der Neuentwicklung der Multi-Ethernet-IAC optimierten die Entwickler Robustheit und Sicherheit gleichermaßen. So eignen sich die Baugruppen für Umgebungstemperaturen bis 60°C. Die On-Board-Elektronik ist besonders vibrationsbeständig. Zusätzlich ermöglicht die integrierte Regelelektronik des Ventils die Abschaltung eines Kanals nach EN 13849-1. Damit können Konstrukteure auch bei ausgedehnten Anlagen die Vorgaben der Maschinenrichtlinie wirtschaftlich und zukunftssicher erfüllen.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Pneumatik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 37.500 Mitarbeiter 2012 einen Umsatz von rund 6,5 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeugtechnik, Energie und Gebäudetechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern erwirtschafteten mehr als 306.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2012 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 52,3 Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2012 gab Bosch rund 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete mehr als 4.700 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern – Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de