Inhalt
PI 043-14 Lohr am Main, 02.06.2014

Kugelschienenführungen: Doppelte Lebensdauer und hohe Ablaufgenauigkeit

Durch die patentierte Einlaufzone und mit mehr tragenden Kugeln in der Lastzone verdoppelt Rexroth die nominelle Lebensdauer seiner Kugelschienenführungen und erhöht gleichzeitig die Ablaufgenauigkeit

Neuer Kugel-Führungswagen BSHP von Rexroth

Die patentierte Einlaufzone der neuen Kugel-Führungswagen BSHP von Rexroth verbessert die Ablaufgenauigkeit von Kugelschienenführungen und damit die Bearbeitungsgüte von Werkstücken. Gleichzeitig verlängern deutlich erhöhte Tragzahlen die Lebensdauer bis zur doppelten Laufzeit. Verfügbar sind die neuen Führungswagen in allen Baugrößen, Ausführungen und Genauigkeitsklassen. Sie passen uneingeschränkt auch auf bereits installierte Profilschienen gleicher Baugrößen.

Die Achse fährt mit hoher Dynamik auf den Rohling zu. Das Werkzeug bearbeitet mit hoher Kraft das Werkstück und in diesem Augenblick unterscheiden sich die neuen Führungswagen BSHP von den bisher bekannten Generationen: Auch unter Belastung tritt nur eine minimale Pulsation des Kugelwagens auf, bei unverändert hoher Präzision in der Bewegung. Hierdurch erhöht sich die Bearbeitungsgüte und Genauigkeit beispielsweise bei spanenden Werkzeugmaschinen, Messmaschinen oder Maschinen für die Glasbearbeitung.

Ebenso hat Rexroth auch die dynamischen Tragzahlen über alle Baugrößen und Varianten um rund 26 Prozent gesteigert, die statischen Tragzahlen sogar um bis zu 50 Prozent. Die dynamischen Tragzahlen sind die Basis für die Lebensdauerberechnungen. Die höheren Ausgangswerte führen zu einer bis um den Faktor zwei erhöhten Lebensdauer. Zusätzlich unterstützen die erhöhten Tragzahlen den Trend zum energieeffizienten Leichtbau bei neuen Maschinenkonzepten, denn bei den neuen Führungswagen können Maschinenbauer bei gleicher Leistung teilweise eine kleinere Baugröße als bisher einsetzen. Das spart Gewicht und Bauraum.

Die Fortschritte in der Ablaufgenauigkeit sowie reduzierte Reibkraftschwankungen erzielt Rexroth durch die patentierte Einlaufzone im Kugel-Führungswagen. Die Stahleinlagen passen sich elastisch an die Betriebslast an. Dadurch laufen die Kugeln harmonisch und ohne impulsartige Belastung in die Tragzone ein. Die Einlaufzone passt sich individuell an die aktuelle Betriebslast des Kugelwagens an.

Die neuen Kugelschienen-Führungswagen BSHP fügen sich auch in den Austauschbau von Rexroth ein, bei dem Anwender Führungswagen und Profilschienen der gleichen Baugrößen beliebig kombinieren können. Das reduziert den Aufwand in der Logistik, der Montage und beim Service über den gesamten Lebenszyklus. Die neuen BSHP Führungswagen in den Baugrößen 15 bis 65 passen uneingeschränkt auch auf bereits installierte Profilschienen.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die rund 36.700 Mitarbeiter 2013 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunter-nehmen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 mit rund 281 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 46,1 Milliarden Euro. (Hinweis: Aufgrund geänderter Bilanzierungs- und Bewer-tungsmethoden sind die Kennzahlen für 2013 mit den früher veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nur bedingt vergleichbar). Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmens-bereiche Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 360 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 50 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Ver-triebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2013 investierte die Bosch-Gruppe rund 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und meldete rund 5 000 Patente an. Das sind durchschnittlich 20 Patente pro Tag. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch inno-vative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern und Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole von Killisch-Horn
Marktplatz  3
97816  Lohr a. Main
Telefon: +49 9352 18-6474
Fax: +49 711 811 517-1681
nicole.vonkillisch-horn@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

29.11.2016
Photo News

Wolken im Blick

Auf der Zugspitze untersuchen Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation turbulente Wolkenströmungen. Forschungsziel ist unter anderem, Wettervorhersagen zu verbessern. Das Institut vertraute für diese technisch anspruchsvolle Aufgabe auf Antriebe und Kugelschienenführungen von Rexroth.


03.11.2016
Presseinformation

German Design Award 2017 für das ActiveCockpit

Mit dem German Design Award zeichnet der Rat für Formgebung jährlich innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus. Sein Ziel: international einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken und zu präsentieren. Die Software ActiveCockpit von Bosch Rexroth mit seiner übersichtlichen und intuitiven Oberfläche wurde für sein exzellentes Produktdesign mit dem „Special Mention“ in der Kategorie Human-Machine-Interface prämiert. Als interaktive Kommunikationsplattform erfasst, verarbeitet und visualisiert ActiveCockpit Fertigungsdaten in Echtzeit und zeigt diese auf einem Touchscreen oder Tablet an.