Inhalt
PI 054-14 Lohr am Main, 29.07.2014

Sparsam und zuverlässig

Eine neue Getriebeplattform von Rexroth hilft, die Stromgestehungskosten zu senken und die Zuverlässigkeit der Windenenergieanlagen zu erhöhen.

Neue Getriebeplattform von Rexroth reduziert Cost of Energy

Rexroth hat eine Getriebeplattform entwickelt, die jeden Entwicklungsschritt konsequent auf die Senkung der Cost of Energy (CoE) und die Erhöhung der Zuverlässigkeit ausgerichtet ist. Anlagenhersteller profitieren bei dem Getriebekonzept von über 30 Jahren Erfahrung in der Auslegung von Triebsträngen für Windenergieanlagen.

Für Anlagen mit einer Nennleistung von 3 MW bis 4,5 MW steht Herstellern von Windenergieanlagen eine neue Getriebeplattform von Rexroth zur Verfügung. Mit einem kompakten Getriebe, bestehend aus zwei in Reihe geschalteten Planeten- und einer nachgelagerten Stirnradstufe, setzt das Unternehmen bei diesem Getriebekonzept konsequent auf die Reduzierung der CoE sowie die Erhöhung der Zuverlässigkeit.

Die Marktvalidierung der gesamten Plattform erfolgt mit einem eigenen ausführlichen Testprogramm von Rexroth. Der Testaufwand und die Kosten für den Anlagenhersteller lassen sich damit deutlich reduzieren. Durch das modulare Konzept sind Anpassungen auf kundenspezifische Anforderungen zügig möglich, die Time-to-Market wird verkürzt. Die Teile hat Rexroth stark standardisiert, wodurch sie unter anderem schneller verfügbar sind.

Konstruktive Veränderungen bringen weitere Vorteile mit sich: So übernimmt das Planetenrad die Funktion des Außenrings des Planetenlagers und vermeidet so Lagerschäden durch einen drehenden herkömmlichen Außenring. Eine optimierte Zahneingriffsfolge sorgt für eine hohe Laufruhe des Getriebes und ein verbessertes Geräuschverhalten. Optimierte Zahnflankenrautiefen reduzieren die Gefahr von Micropitting.

Bei der Getriebeauslegung nutzt Rexroth die Mehrkörpersimulation kompletter Antriebsstränge und berücksichtigt die Dynamik der gesamten Anlage. In Entwicklung und Produktion fließen die neuesten Berechnungsmethoden zur Zuverlässigkeitssteigerung aus der Automobilindustrie ein.

Bosch Rexroth auf der WindEnergy Hamburg: Halle A1, Stand 432

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die rund 36.700 Mitarbeiter 2013 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunter-nehmen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 mit rund 281 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 46,1 Milliarden Euro. (Hinweis: Aufgrund geänderter Bilanzierungs- und Bewer-tungsmethoden sind die Kennzahlen für 2013 mit den früher veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nur bedingt vergleichbar). Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmens-bereiche Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 360 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 50 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Ver-triebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2013 investierte die Bosch-Gruppe rund 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und meldete rund 5 000 Patente an. Das sind durchschnittlich 20 Patente pro Tag. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch inno-vative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern und Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

16.09.2014
Presseinformation

Flexibel vorsorgen

Mit einem auf den jeweiligen Bedarf zugeschnittenen Servicekonzept steigern Hersteller und Betreiber Effizienz und Verfügbarkeit ihrer Anlagen. Flexible Wartungsangebote von Rexroth stellen den zuverlässigen Betrieb der Windenergieanlage auch im fortgeschrittenen Alter sicher und senken die Betriebskosten.


16.09.2014
Presseinformation

Wirtschaftliche Windenergie

Moderne Condition Monitoring Systeme (CMS) von Rexroth können die Cost of Energy (CoE) von Windenergieanlagen nachhaltig senken. Das vom Germanischen Lloyd zertifizierte BLADEcontrol von Rexroth sorgt für eine kontinuierliche Rotorblattüberwachung und Eisdetektion. Das Advanced Condition Monitoring System ACoS bezieht sogar den kompletten Antriebsstrang und weitere Subsysteme mit in die Zustandsüberwachung ein. Das Ergebnis: ein gesamtheitliches Monitoring mit durchgängiger Leitstandanbindung.