Inhalt
PI 091-14 Lohr am Main, 26.11.2014

Neue Hydromotoren von Rexroth ein Viertel kompakter

Die neue Baureihe 70 des A2FM Schrägachsenmotors von Rexroth: Insgesamt verkleinert sich die Länge der Motoren je nach Nenngröße um bis zu einem Viertel.

A2FM Baureihe 70 von Rexroth jetzt in drei Druckstufen

Höhere Leistung bei kleinerem Bauraum: Diese Forderung von Baumaschinenherstellern erfüllt Rexroth mit den neuen Schrägachsen-Hydromotoren A2FM der Baureihe 70. Die Motoren sind um bis zu 26 Prozent kürzer und zeichnen sich durch eine sehr hohe Leistungsdichte aus. Gleichzeitig erweitert Rexroth die neue Baureihe mit zwei zusätzlichen Druckstufen und deckt damit den Druckbereich von 305 bis 500 bar ab.

Die deutlich kompakteren Abmessungen erreichen die neuen Rexroth-Axialkolbenmotoren in 40° Schrägachsenbauweise durch eine konstruktiv optimierte Antriebseinheit sowie durch das integrierte Spül- und Speisedruckventil. Insgesamt verkleinert sich die Länge der Motoren je nach Nenngröße um bis zu einem Viertel. Dadurch sinkt auch das Gewicht um bis zu 38 Prozent – bei der Nenngröße 107 mit Druckbereich von 300/350 bar beispielsweise von circa 32 kg auf nur noch rund 20 kg.

Die passend zu den erfolgreichen Mitteldruckpumpen von Rexroth entwickelte Baureihe 70 erweitert die Einsatzmöglichkeiten für die A2FM Hydromotoren durch zusätzliche Druckstufen. Neben dem aus der Vorgängerserie bekannten Maximaldruck von 450 bar stehen jetzt auch Varianten mit einem Maximaldruck von 350 und von 500 bar zur Verfügung. Durch die drei verschiedenen Druckstufen sind die Motoren gleichermaßen geeignet für kostensensible Anwendungen mit geringeren Druckanforderungen wie für Heavy-Duty-Anwendungen mit höchsten Druckanforderungen. Drei Baugrößen mit 80, 90 und 107 cm3 Schluckvolumen übernehmen vielfältige Aufgaben in mobilen Arbeitsmaschinen. Die neuen Konstantmotoren verfügen wie die erfolgreiche Vorgängerserie A2FM Baureihe 61 über einen hohen Anlaufwirkungsgrad und sind auf Drehzahlen bis zu 5.000 min-1 ausgelegt. Sie werden sowohl im offenen wie im geschlossenen Kreislauf eingesetzt.

Die Konstantmotoren treiben Trommeln in Betonmischern, Winden in Mobilkränen oder auch Vibrationsantriebe in Straßenwalzen an. Sie eignen sich darüber hinaus für den Einsatz in Bohrgeräten und Walzwerken. Die neuen Motoren kombiniert Rexroth mit Axialkolbenpumpen auch zu einem einbaufertigen, kompakten hydrostatischen Fahrantrieb, beispielsweise für Pistenraupen oder Mähdrescher.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die rund 36.700 Mitarbeiter 2013 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 mit rund 281 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 46,1 Milliarden Euro. (Hinweis: Aufgrund geänderter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind die Kennzahlen für 2013 mit den früher veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nur bedingt vergleichbar). Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 360 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 50 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2013 investierte die Bosch-Gruppe rund 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und meldete rund 5 000 Patente an. Das sind durchschnittlich 20 Patente pro Tag. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern und Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Birgit Meyer
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1292
Fax: +49 711 811 517-2973
birgit.meyer@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

31.05.2016
Presseinformation

Klein und robust: Kompakte Drucksensoren bis 600 bar

Bei Gabelstaplern, Telehandlern und anderen Fahrzeugen der Logistik geht der Trend eindeutig in Richtung zu mehr Leistung auf geringerem Bauraum. Diese Entwicklung unterstützt Rexroth mit den neuen Drucksensoren PR4 Baureihe 10. Sie decken in der Arbeits- und Fahrantriebshydraulik Messbereiche bis zu 600 bar bei einer Baulänge von knapp 55 mm ab. Die Sensoren können einfach mit einem Steckschlüssel mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 45 Nm montiert werden.


11.04.2016
Presseinformation

Neuer Steuerblock für Radlader und Planierraupen: Mit Hochdruck energieeffizient

Eine deutlich verbesserte Energieeffizienz durch geringere Druckverluste und alle Vorteile der Lastdruck-Unabhängigen Durchflussverteilung (LUDV) bietet der neue modulare Steuerblock RS15WL von Rexroth. Mit einem deutlich erhöhten Druckniveau und hoher Funktionsbreite ist er speziell auf die Anforderungen der Arbeitshydraulik von Planierraupen und Radladern bis 16 Tonnen konzipiert.