Inhalt
PI 004-16 Lohr am Main, 20.01.2016

Kurze Reparaturzeiten durch Service mit System

Über den eShop von Bosch Rexroth haben Nutzer künftig rund um die Uhr Zugriff auf rund 15.000 verschiedene Mobilhydraulik-Ersatzteile für Arbeitsmaschinen nahezu aller Marken.

Bosch Rexroth erweitert eShop für Ersatzteile mobiler Arbeitsmaschinen mit kurzen Lieferzeiten

Ausfallzeiten von mobilen Arbeitsmaschinen durch notwendige Reparaturen sind für Betreiber extrem teuer und jede Stunde zählt. Bosch Rexroth erweitert darum das eShop Angebot für Originalersatzteile in Erstausrüsterqualität. 24/7 können Werkstätten und Endanwender demnächst ein breites Spektrum an Ersatzteilen für die hydraulische Ausrüstung mobiler Arbeitsmaschinen online bestellen. Das Unternehmen bevorratet rund 15.000 verschiedene Ersatzeile. Zusätzlich erweitert der Ausrüster nahezu aller Marken mobiler Arbeitsmaschinen das Netz an markenunabhängigen zertifizierten Werkstätten, die über eine Spezialausrüstung verfügen und deren Mitarbeiter von Rexroth geschult werden.

Ab Sommer 2016 können Werkstätten und Endanwender auch Hydraulikpumpen und -motoren für mobile Arbeitsmaschinen rund um die Uhr unter www.boschrexroth.de/eshop online bestellen. Für den Zugang reicht eine einmalige Registrierung und Freischaltung. Über Suchmasken identifizieren Nutzer anhand der Materialnummer oder Fabrikationsnummer schnell die gesuchten Teile. Das System zeigt dann die Lieferzeit und den Preis an. Rexroth-Produkte sind in nahezu allen Marken mobiler Arbeitsmaschinen im Einsatz.

Bosch Rexroth liefert ausschließlich Ersatzteile in Erstausrüsterqualität. Sie entsprechen den Spezifikationen der Fahrzeughersteller und den scharfen eigenen Qualitätsvorgaben des Unternehmens. Dadurch sind sie besonders langlebig und auf die Anforderungen in den jeweiligen Fahrzeugen abgestimmt. Im Zentrallager Nürnberg bevorratet der Spezialist für Mobilhydraulik und Mobilelektronik rund 15.000 verschiedene Ersatzteile. Der Lagerbestand von rund 2,5 Millionen Bauteilen gewährleistet dabei kurze Lieferzeiten.

Darüber hinaus baut Bosch Rexroth in Deutschland und Europa die Zusammenarbeit mit markenunabhängigen zertifizierten Reparaturwerksstätten aus. Diese Service Points und Repair Center weisen mit der Zertifizierung durch Bosch Rexroth eine einheitlich hohe Qualifizierung der Mitarbeiter und eine hochwertige Werkstattausrüstung mit Sonderwerkzeugen und Prüftechnik von Rexroth nach. Die Partnerbetriebe verkürzen die für Betreiber unproduktiven und teuren Ausfallzeiten durch sachgerechte und schnelle Reparaturen.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 360 000 Mitarbeitern (Stand: 01.04.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 49 Milliarden Euro*. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2014 meldete Bosch weltweit rund 4 600 Patente an. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

*Im Umsatzausweis 2014 sind die zwischenzeitlich komplett übernommenen bisherigen Gemeinschaftsunternehmen BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (heute: BSH Hausgeräte GmbH) und ZF Lenksysteme GmbH (heute: Robert Bosch Automotive Steering GmbH) nicht enthalten.

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

31.05.2016
Presseinformation

Klein und robust: Kompakte Drucksensoren bis 600 bar

Bei Gabelstaplern, Telehandlern und anderen Fahrzeugen der Logistik geht der Trend eindeutig in Richtung zu mehr Leistung auf geringerem Bauraum. Diese Entwicklung unterstützt Rexroth mit den neuen Drucksensoren PR4 Baureihe 10. Sie decken in der Arbeits- und Fahrantriebshydraulik Messbereiche bis zu 600 bar bei einer Baulänge von knapp 55 mm ab. Die Sensoren können einfach mit einem Steckschlüssel mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 45 Nm montiert werden.


11.04.2016
Presseinformation

Neuer Steuerblock für Radlader und Planierraupen: Mit Hochdruck energieeffizient

Eine deutlich verbesserte Energieeffizienz durch geringere Druckverluste und alle Vorteile der Lastdruck-Unabhängigen Durchflussverteilung (LUDV) bietet der neue modulare Steuerblock RS15WL von Rexroth. Mit einem deutlich erhöhten Druckniveau und hoher Funktionsbreite ist er speziell auf die Anforderungen der Arbeitshydraulik von Planierraupen und Radladern bis 16 Tonnen konzipiert.