Greece Ελληνικά
EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Γερμανία
  • 25/10/2022 09:00 - 28/10/2022 17:00
  • Γερμανικά, Αγγλικά
  • Βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα, Τεχνολογία γραμμικής κίνησης, Ηλεκτρικές μονάδες ελέγχου και κίνησης

Ζητήστε πρώτα τον δωρεάν κωδικό εισιτηρίου στη διεύθυνση info@boschrexroth.de, τον οποίο, στη συνέχεια, μπορείτε να εξαργυρώσετε πατώντας το κόκκινο κουμπί «Αγοράστε το εισιτήριό σας». Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Αγοράστε το εισιτήριό σας

EuroBLECH, 25-28 Οκτωβρίου 2022, Ανόβερο

Οι βιομηχανίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, οι μεγαλύτερες από τις οποίες είναι ενδεικτικά η ενεργειακή κρίση, η έλλειψη πρώτων υλών, η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Η Rexroth ανταπεξέρχεται σε αυτές τις προκλήσεις και προσφέρει ευφυείς, βιώσιμες, ασφαλείς και ιδιαιτέρως αποδοτικές λύσεις. Έτσι, οι κατασκευαστές και οι τελικοί χρήστες μηχανημάτων στους κλάδους της μορφοποίησης και της ελασματουργίας εξοικονομούν πολύτιμους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των μηχανημάτων. WE MOVE. YOU WIN.


Επισκεφτείτε μας στην έκθεση EuroBLECH στο Ανόβερο, αίθουσα 11, περίπτερο D08

EuroBLECH Ανόβερο 2022

Αίτημα για κωδικό εισιτηρίου
Με τον προσωπικό σας κωδικό εισιτηρίου, μπορείτε στη συνέχεια να εξαργυρώσετε εύκολα το εισιτήριό σας εδώ, δωρεάν.
Εξαργύρωση εισιτηρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χάρτης περιοχής

Συγκροτήματα μηχανοκίνητων αντλιών για ταχύτερη εγκατάσταση

Το νέο συγκρότημα μηχανοκίνητης αντλίας SHP (συγκρότημα σερβοϋδραυλικής αντλίας), το οποίο βασίζεται σε μια δοκιμασμένη σειρά προϊόντων σερβοκινητήρων και μηχανημάτων με αξονικά έμβολα, προσφέρει σε κατασκευαστές πρεσών ένα καινοτόμο, μικρού μεγέθους στοιχείο μετάδοσης κίνησης για εφαρμογές ηλεκτροϋδραυλικής πρέσας. Συνδέοντας το συγκρότημα μηχανοκίνητης αντλίας απευθείας στη μονάδα ελέγχου, ο χρήστης εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται περαιτέρω σωλήνωση. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές θορύβου μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τα συμβατικά συγκροτήματα μηχανοκίνητων αντλιών με μονάδες αξονικών εμβολών.

Συγκροτήματα μηχανοκίνητων αντλιών για ταχύτερη εγκατάσταση
Τυπικά συγκροτήματα και αυτόνομοι ενεργοποιητές για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και βιωσιμότητα

Τυπικά συγκροτήματα και αυτόνομοι ενεργοποιητές για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και βιωσιμότητα

Τα υδραυλικά συγκροτήματα CytroPac και CytroBox και οι αυτόνομοι ενεργοποιητές CytroForce and CytroMotion θέτουν νέα πρότυπα στην πυκνότητα ισχύος, την ενεργειακή απόδοση και την αθόρυβη λειτουργία χάρη σε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός βελτιστοποιημένης ροής και οι προσθετικά κατασκευασμένες γεωμετρίες καναλιών μειώνουν σημαντικά τον όγκο του λαδιού. Λιγότερη κατανάλωση για περισσότερη βιωσιμότητα!

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για τα διασυνδεδεμένα υδραυλικά συστήματα για περισσότερες πληροφορίες.

Μονάδες πρέσας IH04 για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα

Οι έτοιμες προς χρήση και ελεγμένες με δοκιμή τύπου μονάδες πρέσας IH04 πληρούν τις απαιτήσεις εγκατάστασης σε υδραυλικές πρέσες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16092-3 ως «συναφές προς την ασφάλεια εξάρτημα συστημάτων ελέγχου» κατηγορίας 4, PLe σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13849-1. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε κατασκευαστές να σχεδιάζουν και να υλοποιούν λειτουργίες ανώτερου εμβόλου σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας, με ελάχιστη προσπάθεια. Με ευφυή συστήματα ελέγχου με προστατευτικά πλακίδια (die cushion) της Rexroth, η μονάδα πρέσας IH 04 E για κατώτερα έμβολα ανακτά προαιρετικά την ενέργεια και την ανατροφοδοτεί στην πρέσα για μείωση της κατανάλωσης.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για τα διασυνδεδεμένα υδραυλικά συστήματα για περισσότερες πληροφορίες.

Μονάδες πρέσας IH04 για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα
Ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης IMScompact - συμπαγές, ευέλικτο και οικονομικό

Ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης IMScompact - συμπαγές, ευέλικτο και οικονομικό

Με τη νέα αρχή μαγνητικής μέτρησηςIMScompact, ο αισθητήρας μέτρησης είναι πλήρως ενσωματωμένος στο τροχοφόρο φορείο – ακόμα και με συστήματα ράγας με προφίλ μεγέθους 15. Αναπτύχθηκε ειδικά για οικονομικές χρήσεις σε συστήματα αυτοματισμού. Υπάρχουν πολύ λιγότερα εξαρτήματα, καθώς δεν απαιτούνται μέρη σύνδεσης – έτσι εξοικονομείται χώρος και μειώνεται το κόστος. Έτσι, η μέτρηση μηκών έως και 18 μέτρων είναι πλέον εύκολη διαδικασία. Σε συνδυασμό με γραμμικούς κινητήρες, δημιουργούνται εντελώς νέες επιλογές αυτοματισμού.

Smart Function Kit - Plug & Produce με νέα υποσυστήματα μηχατρονικής

Τα νέα γραμμικά ρομπότ, που αποτελούνται από τα καλύτερα στην κατηγορία εξαρτήματα γραμμικής τεχνολογίας, υλικό και λογισμικό αυτοματισμού και συμβατούς επενεργητές πέρατος, είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στους τομείς της σύνδεσης και συμπίεσης ή του χειρισμού. Σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία υποστηρίζουν την γκάμα προϊόντων. Το προεγκατεστημένο, διαισθητικό λογισμικό λειτουργίας επιτρέπει τη γρήγορη θέση σε λειτουργία και τον απλό γραφικό προγραμματισμό με μεταφορά και απόθεση. Τα υποσυστήματα μπορούν εύκολα να συνδεθούν με τα συστήματα ελέγχου υψηλότερου επιπέδου, μέσω ανοιχτών διεπαφών.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για το Smart MechatroniX για περισσότερες πληροφορίες.

Smart Function Kit - Plug & Produce με νέα υποσυστήματα μηχατρονικής
Σύστημα CNC MTX και σύστημα αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION - Πανίσχυρη λύση για κοπή με χρήση ακτίνας

Σύστημα CNC MTX και σύστημα αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION - Πανίσχυρη λύση για κοπή με χρήση ακτίνας

Οι κατασκευαστές μηχανημάτων στον τομέα των λέιζερ CNC και της κοπής με χρήση πλάσματος απαιτούν σημαντικά βραχύτερους χρόνους ανάπτυξης και ταχύτερη διάθεση στην αγορά. Αυτό καθίσταται δυνατό με τη χρήση του πανίσχυρου συστήματος CNC MTX με έτοιμα πρότυπα έργου και πανίσχυρες λειτουργίες για κοπή με λέιζερ, όπως έλεγχο ύψους, κοπή με κινητό εργαλείο (fly-cut) ή υπερπήδηση (leapfrog). Τα μηχανολογικά έξοδα και οι αντίστοιχοι χρόνοι μειώνονται. Το σύστημα CNC μπορεί να συνδυαστεί άψογα με εξαρτήματα του αρθρωτού συστήματος αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION. Σε συνδυασμό με το συμπαγές και αρθρωτό σύστημα μετάδοσης κίνησης ctrlX DRIVE, καθιστά δυνατή την επίτευξη που εξοικονομούν χώρο και τη μέγιστη κλιμακωσιμότητα. Για την όλο και σημαντικότερη επικοινωνία με τον κόσμο του διαδικτύου των πραγμάτων, συνιστάται επίσης να συνδυάζεται με την πλατφόρμα ελέγχου ctrlX CORE.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για το ctrlX AUTOMATION για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιότητα συγκόλλησης PRC7000

Η τεχνολογία σημειακής συγκόλλησης με αντίσταση επιτρέπει υψηλή αναπαραγωγιμότητα και αυτοματισμό στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στη βιομηχανία ελασματουργίας. Οι εργασίες συγκόλλησης εγείρουν συνεχώς νέες προκλήσεις για τη βιομηχανία λόγω των πολύ σύνθετων υλικών, καθώς και των συνδυασμών τους, σε συνάρτηση με τις ειδικές επενδύσεις. Το πανίσχυροσύστημα ελέγχου συγκόλλησης PRC7000επιτρέπει τέλεια ποιότητα συγκόλλησης. Με προσαρμοστικούς ελεγκτές και ευέλικτη δυνατότητα προγραμματισμού, είναι δυνατή η επεξεργασία φύλλων σε ανάμεικτα πάχη καθώς και ανάμεικτα υλικά - από χάλυβα έως αλουμίνιο - χωρίς κανένα πρόβλημα. Χάρη στην ενσωματωμένη σύνδεση IoT, η οποία παρέχει διαρθρωμένα δεδομένα για κεντρική επεξεργασία, έλεγχο ποιότητας και διαχείριση δεδομένων τεχνολογίας, το PRC7000 είναι έτοιμο και για τη Βιομηχανία 4.0.

Ποιότητα συγκόλλησης PRC7000