Greece Ελληνικά
  • Blog
Τεχνολογία συναρμολόγησης Συνοδευτική εικόνα Αίθουσα
Τεχνολογία συναρμολόγησης Συνοδευτική εικόνα Αίθουσα

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Γερμανία
  • 25/04/2023 09:00 - 27/04/2023 17:00
  • Γερμανικά, Αγγλικά
  • Ηλεκτρικές μονάδες ελέγχου και κίνησης, Τεχνολογία γραμμικής κίνησης, Υδραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινούμενων οχημάτων, Τεχνολογία συναρμολόγησης, Φορητά ρομποτικά συστήματα

Η LogiMAT, η διεθνής εμπορική έκθεση για λύσεις εσωτερικής εφοδιαστικής και διαχείριση διαδικασιών, θέτει νέα πρότυπα ως η μεγαλύτερη ετήσια έκθεση στον τομέα της εσωτερικής εφοδιαστικής στην Ευρώπη. Πρόκειται για την κορυφαία διεθνή εμπορική έκθεση που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και σημαντική μεταφορά γνώσεων.

Αποκτήστε τα εισιτήριά σας

NEXT LEVEL LOGISTICS

Αναζητάτε τρόπους για να αυξήσετε την αποδοτικότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιαστικής σας και για να επιτύχετε πλήρη διαφάνεια μέσω ευφυών λύσεων;

Τότε, μάθετε περισσότερα για τις προσαρμοσμένες λύσεις μας για την εισερχόμενη, την εξερχόμενη και την εσωτερική εφοδιαστική σας: θέστε σε κίνηση την εφοδιαστική σας με εξαρτήματα λογισμικού και υλικού για περονοφόρα ανυψωτικά και AMR, καθώς και με το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων μετάδοσης κίνησης και ελέγχου για αποθήκευση σε ψηλές στοίβες και αυτοματισμό διαδικασιών. Για γραμμές προμήθειας βάσει ζήτησης, η ροή των εμπορευμάτων σας διαχωρίζεται μέσω του συστήματος Smart Item Picking που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, με τη χρήση ρομπότ ή καρτεσιανού συστήματος, ανάλογα με την παραγγελία, και μεταφέρεται εντελώς αυτόνομα στο σημείο όπου χρειάζεται. Η ροή των εμπορευμάτων σας δεν θα ακινητοποιηθεί ούτε καν εξαιτίας δυναμικών απαιτήσεων, καθώς ανταποκρινόμαστε σε κάθε διατάραξη ή αλλαγή σε πραγματικό χρόνο, μέσω των ευφυώς δικτυωμένων λύσεών μας.

Περάστε την εφοδιαστική σας σε ένα νέο επίπεδο με συμπαγές υλικό, ευέλικτο λογισμικό, ανοικτές διεπαφές και ελάχιστη μηχανολογική προσπάθεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας, θα χαρούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας.

We Move – You Win.

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας στην αίθουσα 06, Περίπτερο D31!


LogiMAT 23

Χάρτης ιστοτόπου

Αποκτήστε το εισιτήριό σας

Εισαγάγετε το κουπόνι σας και εγγραφείτε

Επικοινωνία με τη Bosch Rexroth


Το DAMBACH COMPACT SHUTTLE με εξαρτήματα αυτοματισμού της Bosch Rexroth σε λειτουργία.

ctrlX AUTOMATION – εργαλειοθήκη αυτοματισμών για εσωτερική εφοδιαστική

Στον τομέα της εσωτερικής εφοδιαστικής, πολλές εταιρείες βασίζονται σε αυτοματοποιημένες λύσεις εφοδιαστικής για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας. Η ανοικτή και ευέλικτη εργαλειοθήκη αυτοματισμών ctrlX AUTOMATION προσφέρει δυνατότητα μείωσης της μηχανολογικής προσπάθειας κατά 30 έως 50% και αποδοτικό αυτοματισμό, για παράδειγμα σε συνδυασμό με το κιτ ρομποτικής ROKIT. Ένα άλλο επιτυχημένο παράδειγμα είναι το COMPACT SHUTTLE της DAMBACH, το οποίο ελέγχεται από το μικρού μεγέθους, πανίσχυρο ctrlX CORE. Ο ανοικτός χαρακτήρας της λύσης προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών στο όχημα μεταφοράς οποιαδήποτε στιγμή, έτσι ώστε να μην καταστεί ποτέ παρωχημένο και να είναι πάντα σε κίνηση.

Το αυτόνομο φορητό ρομπότ ACTIVE Shuttle της Bosch Rexroth ανυψώνει ένα τροχοφορείο με 4 μικρούς φορείς φορτίου.

Το αυτόνομο φορητό ρομπότ (AMR) ACTIVE Shuttle κάνει ήδη την είσοδό του στο εργοστάσιο του μέλλοντος!

Το Εργοστάσιο του μέλλοντος είναι απόλυτα ευέλικτο και διασυνδεδεμένο – το AMR ταιριάζει θαυμάσια με αυτό το περιβάλλον, παραδίδοντας τα εμπορεύματα στο σημείο που χρειάζεται, ακριβώς όπου και όταν είναι αναγκαία. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για παραγωγή πολλαπλών παραλλαγών και σε μικρές παρτίδες, και το ACTIVE Shuttle συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, προσδίδοντας ευελιξία στις διαδικασίες της εσωτερικής εφοδιαστικής, χωρίς, ωστόσο, να πρέπει να αλλάξει η υποδομή του εργοστασίου. Διαχρονικά σύγχρονο και ευέλικτο στη χρήση, το ACTIVE Shuttle μπορεί επίσης να επικοινωνεί με το λογισμικό διαχείρισης στόλου μέσω της τυποποιημένης διεπαφής VDA 5050. Αυτό καθιστά δυνατή τη μεικτή λειτουργία με φορητά ρομποτικά συστήματα άλλων κατασκευαστών!
ACTIVE Shuttle

Πέντε μοντέλα Cobot 7 αξόνων της Kassow Robots: Ωφέλιμο φορτίο έως 18 kg, εμβέλεια έως 1800 mm, ταχύτητα έως 225 μοίρες/δευτ.

Kassow Robots

Η Kassow Robots προσφέρει μια ευρεία γκάμα πέντε μοντέλων που βοηθούν όλες τις εταιρείες παραγωγής, ιδίως τις ΜΜΕ, να παράγουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά, χρησιμοποιώντας Cobot με πολλούς τρόπους. Πιστή στο σλόγκαν «ισχυρά, γρήγορα, απλά», η εταιρεία με έδρα την Κοπεγχάγη αναπτύσσει και παράγει μοναδικά αποδοτικά, ελαφριά βιομηχανικά συνεργατικά ρομπότ με 7 άξονες. Παρά τη μεγάλη τους εμβέλεια που φτάνει τα 1800 mm, αυτά τα Cobot είναι εξαιρετικά ισχυρά, γρήγορα και κατάλληλα για χρήση ακόμα και σε στενούς χώρους – τα Cobot της Kassow Robots μπορούν να φτάνουν ακόμα και πίσω από γωνίες. Αυτά τα καινοτόμα ρομπότ επιτρέπουν σε ΜΜΕ να επιτυγχάνουν σύνθετο αυτοματισμό και προγραμματισμό με ευέλικτο, ανεξάρτητο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Βασική απεικόνιση του Rexroth ROKIT, αποτελούμενη από τέσσερις επικαλύψεις για τα αντίστοιχα ονόματα προϊόντων. Τα γράμματα UX εμφανίζονται στο κέντρο. Περιβάλλονται από έναν κύκλο με κόκκινο περίγραμμα, ο οποίος απαρτίζεται από κουμπιά με τις επισημάνσεις λογισμικό, υλικό και σέρβις. Δίπλα τους βρίσκονται αντίστοιχα εικονίδια προϊόντων. Κάτω από το εικονίδιο είναι παραταγμένα πέντε φορητά ρομπότ.

Ανεβάστε το επίπεδο των φορητών ρομπότ σας – με το κιτ ρομποτικής ROKIT

Το αρθρωτό κιτ ρομποτικής ROKIT με τα δοκιμασμένα εξαρτήματα λογισμικού και υλικού απελευθερώνει νέες δυνατότητες για τους παράγοντες της αγοράς. Προσφέρει μέγιστη ευελιξία και αποδοτικότητα στον αυτοματισμό των διαδικασιών. Τα εξαρτήματα – ROKIT Locator, ROKIT Navigator και ROKIT Motor – αναλαμβάνουν την τοποθέτηση, την πλοήγηση και την εκτέλεση της κίνησης και διατίθενται με τη διαισθητική γραφική διεπαφή χρήστη aXessor.
Μαζί με το ctrlX AUTOMATION, θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα του πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανοικτή εργαλειοθήκη αυτοματισμών με τα εξαρτήματα λογισμικού και υλικού για να προσαρμόσετε και να αυτοματοποιήσετε τα φορητά ρομπότ σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ρομποτικός βραχίονας που περιβάλλεται από κουτιά γεμάτα αντικείμενα. Ο βραχίονας πιάνει ένα αντικείμενο που αναγράφει «Εργοστάσιο του μέλλοντος».

Λογισμικό για αυτόνομη διαχείριση άγνωστων αντικειμένων με βιομηχανικά ρομπότ

Χρησιμοποιώντας ενδεικτικά το Smart Item Picking, θα σας παρουσιάσουμε μια λύση λογισμικού που καθιστά δυνατή την αυτόνομη διαχείριση αντικειμένων από βιομηχανικά ρομπότ διαθέσιμα στην αγορά. Σε αυτή την εφαρμογή, αυτοματοποιεί χειροκίνητες εργασίες διαλογής και διαδικασίες εφοδιαστικής, όπως σε κέντρα διανομής εμπορευμάτων. Το λογισμικό αναγνωρίζει μεγάλο αριθμό αντικειμένων προς διαλογή ανεξάρτητα από το μοντέλο, χωρίς διδασκαλία και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η λύση μπορεί να προσαρμοστεί στις επιμέρους απαιτήσεις των πελατών και δεν απαιτείται ειδικός για τον χειρισμό της. Τα υψηλά ποσοστά διαλογής αυξάνουν την παραγωγικότητα, αντισταθμίζουν προβλήματα έλλειψης χωρητικότητας και μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά σφαλμάτων.

Λύσεις τεχνολογίας γραμμικής κίνησης για την εφαρμογή σας στον κλάδο της εφοδιαστικής

Τεχνολογία γραμμικής κίνησης – ευφυείς επιλογές για βιώσιμες λύσεις εφοδιαστικής

Από επιμέρους εξαρτήματα έως έξυπνα υποσυστήματα μηχατρονικής – Η τεχνολογία γραμμικής κίνησης της Rexroth προσφέρει γρήγορες και αποδοτικές λύσεις στραμμένες στο μέλλον για τον κλάδο της εφοδιαστικής.
Αυξήστε την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα προωθείτε τη βιωσιμότητα και εξοικονομείτε πόρους: Οι ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι όχι μόνο οικονομικοί αλλά και ενεργειακά αποδοτικοί, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
Οι έτοιμοι προς εγκατάσταση γραμμικοί άξονες, για παράδειγμα με οδοντωτό ιμάντα κίνησης, είναι συμπαγείς και ελαφροί, αλλά διαθέτουν, ταυτόχρονα, μεγάλη ακαμψία. Είναι εξαιρετικά κατάλληλοι για χρήση σε γραμμές συσκευασίας, εφοδιαστικής και αποθήκευσης.
Λύσεις «Plug and Produce» με τα νέα γραμμικά ρομπότ μας – αποτελούνται από εξαρτήματα τεχνολογίας γραμμικής κίνησης, καθώς και υλικό και λογισμικό αυτοματισμού, που είναι τα καλύτερα στην κατηγορία τους. Η ιδανική λύση για τις απαιτήσεις αυτοματισμού σας.

BODAS – Intelligente Elektronik & Telematik für Mobilanwendungen

Κινητά ηλεκτρονικά συστήματα και τηλεματική BODAS

Με τις Λύσεις Ψηφιακών Εφαρμογών BODAS της Bosch Rexroth προσφέρουμε ένα ολιστικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει από τηλεματική IoT έως λογισμικό και ηλεκτρονικό υλικό, όπως αισθητήρες, οθόνες και μονάδες ελέγχου, για την αγορά μηχανημάτων εκτός δρόμου.
Το BODAS είναι ανοικτό, κλιμακωτό και παρέχει εύκολη πρόσβαση για να μειώσετε την καταπόνηση στους πόρους σας και να αυξήσετε την κερδοφορία σας. Συνδυάζει εμπειρογνωσία και τεχνογνωσία εφαρμογών και χαρακτηρίζεται από κορυφαία στην αγορά ποιότητα και διαχρονικές λύσεις. Αυτό ισχύει για τυποποιημένα προϊόντα, αλλά και για από κοινού αναπτυσσόμενες προσαρμοσμένες λύσεις.

Σύστημα πολλαπλών καμερών για βιομηχανικά φορτηγά και οχήματα εκτός δρόμου

Σύστημα πολλαπλών καμερών

Το σύστημα υποβοήθησης ορατότητας της Bosch παρακολουθεί τις περιοχές εμπρός, πίσω και στις πλευρές του περονοφόρου ανυψωτικού, παρέχοντας ορατότητα περιβάλλοντος χώρου 360 μοιρών. Κοιτάζοντας την οθόνη, ο οδηγός μπορεί να βλέπει πόσος ακριβώς χώρος του απομένει για ελιγμούς. Επιπλέον, η λωρίδα στην οποία κινείται το περονοφόρο ανυψωτικό μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη, ανάλογα με τη γωνία διεύθυνσης. Το σύστημα υποβοήθησης ορατότητας της Bosch περιλαμβάνει μια φιλική προς τον χρήστη ιδέα εφαρμογής που σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το σύστημα για διαφορετικούς τύπους οχημάτων με ένα εργαλείο λογισμικού. Για να καλύψει τη ζήτηση για εξοπλισμό υφιστάμενων μηχανημάτων, η Bosch θα προσφέρει επίσης το σύστημα πολλαπλών καμερών ως λύση μετασκευής από το 2023.

Ο αυτοματοποιημένος χειρισμός οχημάτων για μονάδες παραγωγής βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία

Σύστημα αυτοματοποιημένης στάθμευσης – η πρώτη στον κόσμο υπηρεσία στάθμευσης χωρίς οδηγό

Η Bosch έχει αναπτύξει το σύστημα αυτοματοποιημένης στάθμευσης, την πρώτη στον κόσμο ιδιαιτέρως αυτοματοποιημένη λειτουργία στάθμευσης χωρίς οδηγό (SAE επιπέδου 4) που έχει λάβει επίσημη έγκριση για εμπορική χρήση στη Γερμανία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο οδηγός είναι να σταματήσει το όχημα στον καθορισμένο χώρο παράδοσης και να βγει από αυτό. Η έξυπνη υποδομή της Bosch που είναι εγκατεστημένη στο γκαράζ στάθμευσης παίρνει τον έλεγχο και αλληλεπιδρά με την τεχνολογία του οχήματος για να το οδηγήσει στον κενό χώρο και να το σταθμεύσει. Το γκαράζ στάθμευσης P6 της APCOA στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης είναι το πρώτο στον κόσμο στο οποίο χρησιμοποιείται εμπορικά το σύστημα στάθμευσης χωρίς οδηγό.
Η αρχή του συστήματος αυτοματοποιημένης στάθμευσης προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα σε άλλους τομείς – για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία: Ο αυτοματοποιημένος χειρισμός οχημάτων για μονάδες παραγωγής βελτιστοποιεί σημαντικά τις ροές εργασίας παραγωγής. Το σύστημα χειρίζεται νέα οχήματα χωρίς οδηγό, από το τέρμα της γραμμής π.χ. έως σταθμούς φόρτωσης και, επίσης, έως το κέντρο του πελάτη.