Greece Ελληνικά
  • Blog
Αίθουσα εργοστασίου με γραφική απεικόνιση μιας ροής παραγωγής μπαταριών και τις λέξεις «ανοιχτό, απεριόριστο και διασυνδεδεμένο»
Αίθουσα εργοστασίου με γραφική απεικόνιση μιας ροής παραγωγής μπαταριών και τις λέξεις «ανοιχτό, απεριόριστο και διασυνδεδεμένο»

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Γερμανία
  • 23/05/2023 09:00 - 25/05/2023 17:00
  • Γερμανικά, Αγγλικά
  • Τεχνολογία συναρμολόγησης, Τεχνολογία γραμμικής κίνησης, Ηλεκτρικές μονάδες ελέγχου και κίνησης

Το Battery Show Europe είναι η σημαντικότερη εμπορική έκθεση για τους φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά με την τεχνολογία των μπαταριών και των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων. Γνωρίστε κατασκευαστές, προμηθευτές, μηχανικούς, διαμορφωτές γνώμης και υπευθύνους λήψης αποφάσεων σε ένα συνέδριο και μια εμπορική έκθεση που εστιάζουν στις τελευταίες εξελίξεις στους προηγμένους κλάδους των μπαταριών και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αποκτήστε το εισιτήριό σας

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ως παγκοσμίως αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων αυτοματισμού, υποστηρίζουμε ολόκληρη τη ροή αξίας: από την παραγωγή ηλεκτροδίων και κυψελών, τη συναρμολόγηση μονάδων μπαταριών και την τοποθέτηση σε συστοιχίες έως τις δοκιμές στο τέλος της γραμμής και την ανακύκλωση.
Επωφεληθείτε από τα βιώσιμα προϊόντα και τις λύσεις αυτοματισμού εργοστασίων που προσφέρουμε, που σας βοηθούν να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο!

Θέλετε να ζήσετε μια εμπειρία από το μέλλον της παραγωγής μπαταριών; YOU DECIDE.

Πειστείτε και επισκεφτείτε μας από τις 23 έως τις 25 Μαΐου στο Battery Show Europe στη Στουτγκάρδη: Αίθουσα 10, Περίπτερο A20.


The Battery Show Europe

Σχέδιο διευθέτησης

Εγγραφή για εισιτήρια

Επικοινωνία με τη Bosch Rexroth

Καρυδάκι NEXO

NEXO - a new world of joining technology

Το νέο καρυδάκι NEXO εγγυάται μέγιστη ελευθερία χρήσης σε συνδυασμό με κορυφαία αξιοπιστία και ακρίβεια διαδικασίας και πληροί όλες τις απαιτήσεις για κρίσιμες για την ασφάλεια συνδέσεις σύσφιξης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές VDI/VDE 2862. Εσείς επιλέγετε ανάμεσα σε δυναμόκλειδο χειρός με λαβή πιστολιού και δυναμόκλειδο τύπου ορθής γωνίας. Αποκτάτε διαισθητικά, σύγχρονα και φιλικά προς τον χρήση εργαλεία με σημαντικά βελτιωμένη εργονομία και αυξημένη ευελιξία χάρη σε ένα λειτουργικό σύστημα με πρόγραμμα περιήγησης και ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου στο εργαλείο.

Τεχνολογία γραμμικής κίνησης – νέες δυνατότητες για τους αυτοματισμούς σας

Από επιμέρους εξαρτήματα έως έξυπνα υποσυστήματα μηχατρονικής - η τεχνολογία γραμμικής κίνησης της Rexroth προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, λύσεων και εργαλείων για την παραγωγή μπαταριών. Τα Smart Function Kit συνδυάζουν τους γραμμικούς άξονες της Rexroth με υλικό και λογισμικό αυτοματισμού. Είναι τα ιδανικά γραμμικά ρομπότ για τη διαχείριση ηλεκτροδίων, περιβλημάτων και καλυμμάτων κατά τη συναρμολόγηση μονάδων ή για διαδικασίες διανομής, όπως πλήρωση κοιλοτήτων ή εφαρμογή ευθερμαγωγών αλοιφών. Εξοικονομήστε έως και 90% μηχανολογικού χρόνου: Χάρη στα υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία, είναι δυνατή η γρήγορη επιλογή και διαμόρφωση των πολυαξονικών συστημάτων. Το προεγκατεστημένο λογισμικό λειτουργίας μειώνει τον χρόνο θέσης σε λειτουργία σε ποσοστό έως και 80% και προσφέρει διαισθητικό προγραμματισμό με γραφικά μέσα, μέσω μεταφοράς και απόθεσης.

Στο φόντο προϊόντα τεχνολογίας γραμμικής κίνησης, στο προσκήνιο παραδείγματα προϊόντων και λύσεων
Smart Flex Effector, στοιχείο αντιστάθμισης για βιομηχανικά ρομπότ

Σύνδεση με «αίσθηση» - ευφυές στοιχείο αντιστάθμισης για βιομηχανικά ρομπότ

Αυξήστε το επίπεδο αυτοματισμού σας στη συναρμολόγηση συστοιχιών με το Smart Flex Effector, ένα στοιχείο αντιστάθμισης βασισμένο σε τεχνολογία αισθητήρων. Δίνει στα βιομηχανικά ρομπότ την αίσθηση ανθρώπινου χεριού και αυξάνει την ακρίβεια π.χ. κατά τη δημιουργία ηλεκτρικών επαφών ή τη σύνδεση ακίδων.

ctrlX AUTOMATION – εργαλειοθήκη αυτοματισμών για παραγωγή μπαταριών

Η αύξηση της παραγωγικότητας, η αποδοτική χρήση των πόρων, η βελτίωση της ποιότητας και η μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στον τομέα της παραγωγής μπαταριών.
Το κιτ εργαλείων αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION ικανοποιεί αυτές τις προϋποθέσεις, ξεπερνώντας τα κλασικά όρια μεταξύ του ελέγχου των μηχανημάτων, του IT και του διαδικτύου των πραγμάτων. Το ανοιχτό και ευέλικτο σύστημα επιτρέπει τη μείωση της μηχανολογικής προσπάθειας σε ποσοστό από 30 έως 50%. Διάφορα εξαρτήματα, όπως το συμπαγές σύστημα ελέγχου ctrlX CORE με τεχνολογία εφαρμογών και οι συσκευές μετάδοσης κίνησης ctrlX DRIVE, παρέχουν υποστήριξη σε ολόκληρη την αλυσίδα επεξεργασίας της παραγωγής μπαταριών.

Κιτ εργαλείων αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION
Το ευέλικτο σύστημα μεταφοράς FTS σε συνδυασμό με το σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow προσφέρει την ιδανική λύση για την παραγωγή στοιχείων μπαταριών.

Αρθρωτός μαγνητικός μεταφορέας με ευέλικτο σύστημα μεταφοράς και VarioFlow

Η διαδικασία παραγωγής στοιχείων μπαταριών απαιτεί ένα γρήγορο και ευέλικτο σύστημα μεταφοράς. Ο συνδυασμός του συστήματος μεταφοράς FTS και του συστήματος αλυσομεταφορέα VarioFlow μεγιστοποιεί την ευελιξία και τη βελτιστοποίηση του κόστους κατά τη διαδικασία παραγωγής των στοιχείων μπαταριών. Το VarioFlow μπορεί να σχεδιαστεί και να προσαρμοστεί εύκολα σε οποιαδήποτε διάταξη μιας μονάδας παραγωγής, χάρη στο λογισμικό σχεδιασμού MTPro. Τα στοιχεία μπαταριών και τα σχετικά υλικά μεταφέρονται στους επιμέρους σταθμούς επεξεργασίας κατά μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής εφοδιασμού με ταχύτητα και ασφάλεια. Στους σταθμούς επεξεργασίας (π.χ. στοίβαξης, συγκόλλησης, λείανσης, δοκιμής) το ευέλικτο σύστημα μεταφοράς FTS αναλαμβάνει τον έλεγχο για κάθε μεταφορέα τεμαχίων, επιτρέποντας την ακριβή τοποθέτηση και τη συγχρονισμένη κίνηση για πολλαπλούς μεταφορείς και άξονες επεξεργασίας.

EV Battery Recycling

Οι πρώτες ύλες αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος του κόστους στη διαδικασία παραγωγής κυψελών ιόντων λιθίου. Οι λύσεις της Bosch Rexroth που έχουν σχεδιαστεί για αποδοτικότητα στην παραγωγή μειώνουν την κατανάλωση πρώτων υλών και το κόστος με βιώσιμο τρόπο. Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, οι συστοιχίες μπαταριών αποσυναρμολογούνται στα επιμέρους στοιχεία τους. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει διαλογή των επιμέρους τεμαχίων και επανεισαγωγή τους στον κύκλο.
Υποστηρίζουμε την επιστροφή πολύτιμων πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής – μεκλιμακωτές και οικονομικές λύσεις συστήματος.. Απόλυτη βιωσιμότητα.

Κυκλική οικονομία