Greece Ελληνικά
ctrlX AUTOMATION – Συστήματα ελέγχου ctrlX AUTOMATION – Συστήματα ελέγχου Πλατφόρμα ελέγχου, στοιχεία ηλεκτρονικού συγκροτήματος, βιομηχανικοί υπολογιστές με αντίστοιχες λύσεις HMI, καθώς και συστήματα ελέγχου ασφαλείας

Συστήματα ελέγχου –
καινοτόμος έλεγχος, απεικόνιση και ανάλυση λύσεων αυτοματισμού

Το ctrlX AUTOMATION προσφέρει την κατάλληλη λύση για κάθε εφαρμογή. Οι διάφορες λύσεις ελέγχου και αυτοματισμού, όπως η πλατφόρμα ελέγχου ctrlX CORE, οι μονάδες ηλεκτρονικού συγκροτήματος ctrlX I/O, το σύστημα ελέγχου ασφαλείας ctrlX SAFETY, οι βιομηχανικοί Η/Υ ctrlX IPC και οι διάφορες λύσεις HMI ctrlX HMI, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές βάσει PLC, περιπτώσεις χρήσης του Διαδικτύου των Πραγμάτων ή λειτουργίες ανάλυσης και ασφάλειας.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

Στις μέρες μας, αυτοματισμός σημαίνει ανάπτυξη λογισμικού. Η υψηλών επιδόσεων και έτοιμη για επικοινωνία πλατφόρμα ελέγχου ctrlX CORE παρέχει τη βάση για αυτό. Με το επεκτάσιμο βιομηχανικό σύστημα ελέγχου, η Bosch Rexroth έχει θέσει νέα πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας αυτοματισμού. Το ctrlX CORE εκτελεί το βασιζόμενο σε Linux λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου ctrlX OS . Υιοθετεί το μέγιστο δυνατό άνοιγμα και δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε ολόκληρο το οικοσύστημα που εγκαινιάστηκε με το ctrlX AUTOMATION. Χάρη στην ανοιχτή και ανεξάρτητη από υλικό αρχιτεκτονική, η πλατφόρμα ελέγχου ctrlX CORE υπερβαίνει τα εμπόδια ανάμεσα στις ενσωματωμένες πλατφόρμες συστήματος και τεχνολογίας βασισμένης στις μονάδες μετάδοσης κίνησης.

Η αρχιτεκτονική ανοιχτού λογισμικού με ευέλικτη τεχνολογία εφαρμογών επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενεργούν απολύτως ελεύθερα: Μπορούν να επιλέξουν τις εφαρμογές που χρειάζονται ή να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ανοιχτό λογισμικό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης ιδιόκτητου λογισμικού στην ανοιχτή πλατφόρμα ελέγχου. Επιπλέον, λειτουργίες σε όλες τις κοινές γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να μετατραπούν σε εφαρμογές, διαθέσιμες μέσω του ctrlX Store και εκτελούμενες στο ctrlX CORE.

Μεταβείτε στο Rexroth Store

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX CORE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX CORE
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

Το ctrlX I/O προσφέρει νέες δυνατότητες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και τη δικτύωση. Το χαρτοφυλάκιο I/O είναι σχεδιασμένο για οριζόντια και κάθετη ενσωμάτωση και αποτελεί λειτουργική επέκταση της πλατφόρμας ελέγχου ctrlX CORE. Ως εκ τούτου, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν ολοκληρωμένες επεκτάσεις επικοινωνίας και απόδοσης, καθώς και στοιχεία ηλεκτρονικού συγκροτήματος προσανατολισμένα προς τεχνολογίες του μέλλοντος όπως οι 5G, TSN και AI.

Η εγκατάσταση είναι μικρών διαστάσεων, αρθρωτή και ανθεκτική - με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση χώρου. Η τοποθέτηση και η καλωδίωση μπορούν να γίνουν χωρίς εργαλεία. Η ευέλικτη και ισχυρή λύση προσφέρει, μεταξύ άλλων, ανοιχτή μορφή στο οικοσύστημα EtherCAT, ευέλικτες τοπολογίες μηχανημάτων και διάφορα πρότυπα επικοινωνίας. Η βασιζόμενη στο διαδίκτυο διαμόρφωση και διάγνωση, το Plug & Run και ενσωματωμένες λειτουργίες παρακολούθησης ανεβάζουν τη μηχανική σχεδίαση σε νέο επίπεδο.

Μεταβείτε στο Rexroth Store

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX I/O
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX I/O
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

Πλήρης επαναπροσδιορισμός του αυτοματισμού της ασφάλειας: το ctrlX SAFETY είναι η πιο συμπαγής λύση ασφαλείας του είδους και έχει τους ταχύτερους χρόνους απόκρισης. Το μικρών διαστάσεων, αλλά επεκτάσιμο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις – από την ενσωματωμένη σε σύστημα μετάδοσης κίνησης λύση SafeMotion στο ctrlX DRIVE μέχρι το πλήρες σύστημα ελέγχου ctrlX SAFETY. Πέραν της ευέλικτης χρήσης, τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποδοτική μηχανολογική σχεδίαση μέσω προγραμματισμού γραφικών του PLC ασφαλείας.

Το ctrlX SAFETY χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα και προσφέρει ασφαλή συνδεσιμότητα σε όλα τα επίπεδα, καθώς και γρήγορη και ευέλικτη επιλογή λειτουργιών ασφαλείας. Η λύση βασίζεται σε δύο εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα - το πακέτο αποτελεί την ταχύτερη και πιο συμπαγή λύση ασφαλείας στην αγορά. Λόγω των πιο σύντομων χρόνων απόκρισης, είναι δυνατή η σχεδίαση μηχανημάτων με τομικρότερο δυνατό χώρο εγκατάστασης.

Μεταβείτε στο Rexroth Store

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX SAFETY
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX SAFETY
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

Ο χειρισμός των μηχανημάτων και, συνεπώς, η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία στον βιομηχανικό αυτοματισμό. Με το ctrlX HMI, παρέχονται απλές και διαισθητικές λύσεις. Το ctrlX HMI προσφέρει συντονισμένες λύσεις υλικού και λογισμικού. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο υλικού περιλαμβάνει οθόνες, H/Y με οθόνη αφής που προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες γραφικών, πίνακες ιστού, πλαίσια πινάκων και πίνακες χειρισμού μηχανημάτων σε μια μεγάλη γκάμα μεγεθών. Το λογισμικό παρέχεται από συνεργάτες του ctrlX World. Μέσω αυτού του συνδυασμού, τα εξαρτήματα διασφαλίζουν την τέλεια εμπειρία χρήστη και προσφέρουν ευέλικτες εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες. Με τις δυνατότητες και τις επιλογές επέκτασής του, το χαρτοφυλάκιο ctrlX HMI καλύπτει όλους τους τομείς εφαρμογών αξιόπιστα – από τα απλούστερα συστήματα ελέγχου διαδικασιών έως την απαιτητική και δυναμική προσομοίωση.

Μεταβείτε στο Rexroth Store

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX HMI
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX HMI
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

Τα απαιτητικά συστήματα ελέγχου διαδικασιών και τεχνολογίες όπως η υπολογιστική αιχμής απαιτούν υψηλά αποθέματα απόδοσης. Το ctrlX IPC τα παρέχει ευέλικτα και με δυνατότητες επέκτασης - ακόμα και για εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Οι βιομηχανικοί υπολογιστές μπορούν να στηριχτούν στη βασιζόμενη σε εφαρμογές μηχανολογική σχεδίαση του ctrlX AUTOMATION και να συνδυαστούν επίσης με το ctrlX HMI. Χάρη σε μια μεγάλη γκάμα επιλογών επέκτασης, καθώς και σε πολυάριθμες διεπαφές, οι IPC μπορούν να διαμορφωθούν ακριβώς με βάση τις ανάγκες των πελατών. Τυπικά εξαρτήματα ή ανοιχτό λογισμικό τρίτων μερών προσφέρουν περισσότερη ευελιξία και ελευθερία.

Μεταβείτε στο Rexroth Store

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX IPC
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX IPC

Είστε περίεργοι; Παρακολουθήστε τα βίντεό μας.

ctrlX CORE – Η εξαιρετικά συμπαγής πλατφόρμα ελέγχου

ctrlX I/O – Η πανίσχυρη βελτίωση του ctrlX CORE

ctrlX SAFETY – Η πιο ολοκληρωμένη λύση SafeMotion και SafeLogic

ctrlX AUTOMATION – Λήψεις

Λήψεις

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX AUTOMATION, προχωρήστε στη λήψη μιας από τις λευκές βίβλους μας ή ρίξτε μια ματιά στο περιοδικό του ctrlX AUTOMATION!

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΛΗΨΕΙΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να επικοινωνήσετε με την Bosch Rexroth ή με κάποιον από τους Συνεργάτες μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX AUTOMATION; Βρείτε τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας για πωλήσεις, υπηρεσίες και εκπαίδευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Περισσότερα προϊόντα

ctrlX AUTOMATION – Λογισμικό

Λογισμικό

Η εργαλειοθήκη αυτοματισμών ctrlX AUTOMATION προσφέρει πρακτικά εργαλεία λογισμικού και μηχανολογικού σχεδιασμού, καθώς και μέγιστο άνοιγμα μέσω του λειτουργικού συστήματος Linux.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό
ctrlX AUTOMATION - Μονάδες μετάδοσης και κίνηση

Μονάδες μετάδοσης και κίνηση

Διάφορες λειτουργίες PLC ή κίνησης, καθώς και αρθρωτοί σερβομηχανισμοί μετάδοσης κίνησης και κινητήρες επιτρέπουν σχεδόν κάθε εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες μετάδοσης και την κίνηση
ctrlX AUTOMATION – Συστήματα μεταφοράς

Συστήματα μεταφοράς

Το χαρτοφυλάκιο του ctrlX AUTOMATION προσφέρει συστήματα μεταφοράς για εξαιρετικά αποτελεσματικές ροές υλικών και αγαθών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα μεταφοράς