1. Home
  2. Blogi
  3. Älykäs paineensyöttö sytytystulppien tuotannossa
Älykäs paineensyöttö sytytystulppien tuotannossa
Älykäs paineensyöttö sytytystulppien tuotannossa
Teollisuushydrauliikka

Älykäs paineensyöttö sytytystulppien tuotannossa

Boschin Bambergissä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa valmistetaan sytytystulppia hydrauliikan avulla. Erillisen CytroBox-yksikön avulla tehty päivitys parantaa tuottavuutta ja vähentää energiankulutusta 59 prosentilla.

Sytytystulppaa käytettiin ensimmäistä kertaa autossa 120 vuotta sitten. Tätä Robert Boschin keksimää bensiinimoottorien keskeistä osaa valmistetaan tänä päivänä maailmanmarkkinoita varten Boschin Bambergissä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa käyttämällä huipputason menetelmiä. Vuodesta 2020 asti ilmastoneutraalisti toiminut autoteollisuuden toimittaja pyrkii varmistamaan prosessien luotettavuuden lisäksi myös mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Teollisuushydrauliikan kannalta tämä edellyttää sen kehittämistä entistä älykkäämmäksi ja vastuullisemmaksi.

 

CytroBoxia käyttävät Panat-puristimet: älykäs öljynsyöttö varmistaa tarkan paineprofiilin ja vähentää energiankulutusta.

Panat-puristimien uudenlainen kokonaisuus

Energiatehokkuuden parantamiseen tähdänneessä viimeisimmässä uudistamishankkeessa keskityttiin kuuteen puristimeen, joita käytetään lyhyen syklin tuotantolinjalla. Kussakin puristimessa on viisi sylinteriä, jotka siirtävät ja puristavat sähköä johtavaa Panat-lasitäytettä korkealla paineella (135 bar) sytytystulppien keraamisen kotelon avulla. Kun puristimien iskupituuksia ja virtausnopeuksia oli lisättävä tuotelaajennuksen yhteydessä pidempien kynttilätyyppien käyttämiseksi, tuotantosuunnittelu ryhtyi uudistamaan hydrauliyksikköä. Perinteisen suurta hydrauliakkua käyttävän kokoonpanon sijaan sylinterit korvattiin Bosch Rexrothin älykkäällä CytroBox-erillisratkaisulla.

Nopea päivitys, pienempi hiilijalanjälki

CytroBoxin kaltaiset erillisyksiköt ovat perinteisestä näkökulmasta katsottuna täysin omaa luokkaansa. Ne ovat pienikokoisia ja hiljaisia, minkä lisäksi ne ovat myös älykkäitä ja auttavat vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Koska ne eivät edellytä sähköasennusta, lisäantureita, äänieristystä tai erillistä öljypohjaa, asennus sujuu huomattavasti aiempaa vaivattomammin. Niihin on yhdistettävä ainoastaan virtalähde, hydrauliletkuja ja linjaohjaus. Tätä hallinnoidaan ohjatulla ohjelmistotoiminnolla, ja tähän menee vain muutama minuutti.
Sukupolvenvaihdos: vanhojen yksiköiden tilalle vaihdetaan Boschin tuotantolaitoksessa älykäs ja nopeasti käyttöön otettava erillinen CytroBox-ratkaisu.

Nopea päivitys, pienempi hiilijalanjälki
Älykäs paineensyöttö prosessien turvallisuuden parantamiseksi

Älykäs paineensyöttö prosessien turvallisuuden parantamiseksi

CytroBox on otettu Boschin Bambergissä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa vastaan hyvin, sillä sen avulla tuotantolaitoksessa onnistuttiin varmistamaan prosessien kannalta luotettava ja samalla älykäs paineensyöttö tehokkaasti puolet pienemmässä tilassa. Tarkasti säädettävä sähköhydrauliikka tukee laadunvarmistusta merkittävästi, sillä se varmistaa tarkan paineprofiilin nopealla paineenmuodostuksella. Näin se auttaa estämään luotettavasti painepiikit ja järjestelmän ylikuormittumisen.

 

Simuloinnit ja laskelmat

CytroBoxin modulaarisen rakenteen ansiosta myös hätäpysäytys ja muita tärkeitä turvallisuustoimintoja voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti lisävarusteina saatavien moduulien kautta. Linjaintegrointikin sujui vakiokiinnitysten avulla nopeasti. CytroBoxin kätevyyttä lisäävät entisestään sen hyvät verkkokäyttöominaisuudet, jotka ovat nykyaikaisessa tuotannossa olennaisen tärkeitä. Kaiken muun lisäksi CytroBox auttoi valmiiksi asennetun kunnonvalvontateknologiansa ansiosta luomaan vankan pohjan prosessien jatkuvalle parantamiselle ja ennakoivalle kunnossapidolle.

 

Simuloinnit ja laskelmat

Tekemällä simulointeja ja laskelmia etukäteen Bosch Rexroth mitoitti CytroBoxin siten, ettei aiempaa varastointijärjestelmää enää tarvittu.

59 prosenttia vähemmän sähköä ja hiilidioksidipäästöjä

59 prosenttia vähemmän sähköä ja hiilidioksidipäästöjä

CytroBoxin virtausoptimoitu rakenne ja sen käyttötarpeeseen perustuva kierrosnopeussäädettävä käyttölaite ovat auttaneet vähentämään virrankulutusta 59 prosenttia. On muun muassa säästömahdollisuuksien kannalta keskeisen tärkeää, että tarkasti säädettävä syrjäytystilavuuteen perustuva ohjaus muodostaa painetta vain puristusjakson sitä edellyttäessä. Muulloin se siirtyy energiaa säästävään valmiustilaan. Servomoottorin, pumpun ja 3D-tulostuksella valmistetun lohkon älykkäästä vuorovaikutuksesta hyötyvät myös linjoilla työskentelevät käyttäjät, sillä CytroBox on niin hiljainen, että sen käyntiääntä hädin tuskin kuulee.

 

Vankka pohja uusille hydrauliikkapäivityksille

Bosch Rexrothin Connected Hydraulics ‑valikoimaan kuuluva koneikko teki luotettavuudellaan vaikutuksen myös tuotantolaitoksen johtoon. Johtaja Daniel Link kertoo, että hän ei ole kuullut CytroBoxista asennuksen jälkeen mitään. Tuotantopäällikön näkökulmasta hydrauliikkayksikkö ja laitteen keksijä eivät todennäköisesti voisi saada tätä parempaa palautetta.
Myönteisten tulosten myötä Boschin tuotantolaitoksessa aiotaan uudistaa myös muita linjoja, kuten pienempi kompakti CytroPac-yksikkö. Bosch Rexrothin kumppanuudesta tulee siis keskeinen tekijä täysin verkottuneen ja vähähiilisen tuotannon varmistamisessa.

 

Vankka pohja uusille hydrauliikkapäivityksille

Valmiina valvontaan: käyttövalmiin CytroBoxin ansiosta Boschin tuotantolaitoksessa voidaan tehdä ennakoivaa kunnossapitoa ja parantaa prosesseja jatkuvasti.

Kiinnostuitko?

Haluatko tehdä yksiköistäsi älykkäitä, kompakteja ja täysin yhdistettyjä? Haluatko vähentää energiankulutusta jopa 80 prosenttia? Lataa ilmainen whitepaperimme.

CytroBox Whitepaper