1. Home
  2. Blogi
  3. Itsenäiset toimilaiteratkaisut koneiden ja järjestelmien optimointiin
Itsenäiset toimilaiteratkaisut koneiden ja järjestelmien optimointiin.
Itsenäiset toimilaiteratkaisut koneiden ja järjestelmien optimointiin.
Teollisuushydrauliikka

Itsenäiset toimilaiteratkaisut koneiden ja järjestelmien optimointiin

Itsenäiset toimilaiteratkaisut kehitettiin alun perin sovelluskohtaisia lineaarisia liikkeitä varten. Sähköhydraulisia lineaarikäyttöratkaisuja käytetään nyt standardoituina järjestelmäratkaisuina useilla eri aloilla. Millä eri tavoilla niitä voi käyttää, ja mitä etuja ratkaisut tarjoavat koneiden valmistajille ja loppukäyttäjille?

Suuri tehotiheys, sähköinen ohjaus

Suunta on selvä: Koneiden ja järjestelmien tulisi olla entistä pienempiä, yksinkertaisempia ja edullisempia. Samalla energiatehokkuutta ja prosessiturvallisuutta tarvitaan yhä enemmän, kuten myös sähköistämistä ja modulaarisuutta. Kuinka nämä vaatimukset voidaan huomioida tulevaisuuden tarpeet täyttävissä, lineaarisia liikkeitä varten suunnitelluissa koneissa? Lupaavan ratkaisun tarjoavat itsenäiset toimilaiteratkaisut. Ne mahdollistavat hajautettujen infrastruktuurien käyttämisen sähköisellä ohjauksella mutta vievät vähemmän tilaa, käyttävät vähemmän öljyä, eivätkä edellytä hydrauliikan erityisosaamista.

Mitä itsenäiset toimilaitteet ovat?

Miksi itsenäiset toimilaiteratkaisut on kehitetty?

Millaisia ratkaisumalleja on olemassa?

Miten itsenäisistä toimilaiteratkaisuista saadaan käyttökelpoisia tuotteita?

Edistävätkö itsenäiset toimilaiteratkaisut standardisointia?

Näin itsenäiset toimilaiteratkaisut auttavat säästämään resursseja ja samalla suojelemaan ympäristöä. Ne ovat myös taloudellinen järjestelmäratkaisu tulevaisuuden tarpeet täyttävässä konesuunnittelussa ja kilpailukyvyn parantamisessa.