1. Home
  2. Blogi
  3. Tehoa AGV-vihivaunuihin
Tehoa AGV-vihivaunuihin
Tehoa AGV-vihivaunuihin
Sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät

Tehoa AGV-vihivaunuihin

Sähköajoneuvot ovat myös teollisuuden tulevaisuutta. AGV-vihivaunut yleistyvät materiaalivirtojen nopeuttamisessa. Niihin on kuitenkin syötettävä energiaa, ja se on tehtävä mahdollisimman tehokkaasti. Automaattinen latauslaite auttaa hyödyntämään teollisuuden sähköisen liikkuvuuden kaikkia mahdollisuuksia. Stäubli Electrical Connectors ‑yrityksen Quick Charging Connector ‑pikalatausliittimen avulla huipputehokkaita ajoneuvoja voidaan ladata nopeasti ilman ihmiskäyttäjien apua. Kun sitä käytetään yhdessä ctrlX AUTOMATIONin ja erittäin pienikokoisen, huipputehokkaan ctrlX CORE ‑ohjausjärjestelmän kanssa, latauksen aikana voidaan saavuttaa merkittäviä etuja, kuten suurien virtamäärien siirto mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Sähköinen liikkuvuus valtaa yhä useampia segmenttejä myös muiden kuin perinteisten sähköautojen muodossa. Sähköisen liikkuvuuden ratkaisuista voi olla paljon hyötyä esimerkiksi kaivosalalla. Sähköajoneuvojen käyttöön siirtyminen olisi alalla strategisen tärkeää, koska 30 prosenttia kaivosten käyttökustannuksista on peräisin ajoneuvojen päästöjen poistamiseen tarvittavista ilmanvaihtojärjestelmistä. Tässä esimerkissä näytetään sähkökäyttöisten ajoneuvojen lukuisia eri käyttömahdollisuuksia.

AGV:t ovat yhä suositumpia kuljetusvälineitä teollisuuden käsittelykohteissa. Kuten monilla muillakin aloilla, kuormaamisen on oltava sujuvaa ja nopeaa, jotta kaikki pysyy liikkeessä keskeytyksettä ja taloudellisesti. Kun logistiikassa käytetään automaattisia prosesseja ilman ihmiskäyttäjien apua, myös energian syöttämisen on toimittava itsenäisesti. Latausjärjestelmän on myös oltava mukautettavissa olemassa olevaan infrastruktuuriin ja ympäristöön, koska AGV-prosessit ovat erittäin joustavia.

Stäublin ja Bosch Rexrothin automaattinen pikalatausjärjestelmä

Nopea, automaattinen lataus vahvalla yhteydellä

Stäublin ja Bosch Rexrothin automaattinen pikalatausjärjestelmä auttaa ratkaisemaan tämän haasteen. Stäublin Quick Charging Connector on suunniteltu täyttämään täyssähköisen liikkuvuuden vaatimukset. Sen avulla voidaan siirtää suuria virtamääriä lyhyessä ajassa, minkä ansiosta energiavarastojärjestelmä voidaan ladata täyteen nopeasti. Näin esimerkiksi AGV:illä voidaan kuljettaa tavaroita hiljaisesti ja päästöttömästi ilman epätaloudellista, suurta ja painavaa akkua. Nopeiden latausprosessien ansiosta varastoitavan energian määrää voidaan pienentää. Kukin kytkentäprosessi saa aikaan yhdistetyn itsepuhdistumisvaikutuksen, minkä ansiosta ei enää tarvita aikaa vievää puhdistus- ja kunnossapitotyötä. Näin ajoneuvoihin voidaan siirtää suuria virtamääriä jatkuvasti.

Automaattinen latausjärjestelmä siirtää tietoja ajoneuvon lisäksi myös ylemmän tason ohjelmiston kanssa latausprosessin ohjaamiseksi ja valvomiseksi. Tässä käytetään ctrlX CORE ‑ohjausjärjestelmää yhdessä pienikokoisen IndraDrive Cs ‑invertterin kanssa.

Erinomainen suorituskyky lataustauoilla myös muille ajoneuvoille kuin AGV-vihivaunuille

ctrlX AUTOMATION mahdollistaa alan standardien käyttämisen, tekee tiedonsiirrosta joustavaa ja varmistaa pitkäaikaisen käytettävyyden. Myös kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Yhdistetyn ctrlX COREn avulla pikalatausratkaisu pystyy tarkistamaan, että osat on yhdistetty turvallisesti. Myös suureen virransyöttöön liittyvät turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää, ja niitä voidaan hallinnoida helposti. Samalla ctrlX CORE auttaa korjaamaan ajoneuvon liikkeitä esimerkiksi lautalla, joka keinuu aallokossa.

Stäublin ja Bosch Rexrothin automaattinen pikalatausjärjestelmä soveltuu teollisuuden AGV-vihivaunujen lisäksi myös moneen muunlaiseen käyttöön. Sitä käytetään esimerkiksi myös kööpenhaminalaisessa teollisuushankkeessa, jossa sillä ladataan sähköaluksia. Se soveltuu myös kuorma-autojen, lauttojen, linja-autojen ja monien muiden ajoneuvojen pikalataamiseen.

Koska ohjausjärjestelmä on suunniteltu avoimeksi ja sovelluspohjaiseksi, kulloiseenkin ratkaisuun voidaan koska tahansa lisätä uusia toimintoja. Esimerkiksi Firewall-sovellus voidaan asentaa helposti turvallisen käytön varmistamiseksi ja ratkaisun suojaamiseksi ulkopuolelta tulevilta iskuilta. Koska ratkaisuun on helppo yhdistää laitteistoja ja se pystyy siirtämään tietoja Bosch Rexrothin sovellusten ja kolmansien osapuolten ohjelmistojen kanssa, se auttaa modulaarisuutensa ja skaalattavuutensa ansiosta täyttämään kaikki vaatimukset.

ctrlX AUTOMATION tekee automaatiosta siis paljon helpompaa ja auttaa sähkömekaanisten osien valmistajia esimerkiksi tarjoamaan heti käyttövalmiita kokonaisratkaisuja. Pikalatausratkaisulla on siis monia erilaisia käyttömahdollisuuksia, minkä lisäksi se tukee uusien liiketoimintamallien kehittämistä ja lisäarvon luontia.

Andreas Gryglewski

Kirjoittaja: Andreas Gryglewski

Tehtävä: kulutustavaroiden ja käsittelyn johtaja