Teollisuudet
YleiskatsausService
YleiskatsausTyöpaikat ja ura
YleiskatsausTuoteryhmät
YleiskatsausKonfigurointi- ja suunnittelutyökalut
Yleiskatsaus
Tiedoston nimi:
re48042_2005-10.pdf
Asiakirjan tila:
Active
Median tyyppi:
Asiakirjan numero:
48042
Materiaalin numero (SAP):
R900381272, R900381274, R900404981, R900407515, R900413513, R900420316, R900422735, R900437605, R900456852, R900471650, ...
Version numero:
RE48042
Version päiväys:
1-10-2005
Kieli:
Englanti
Tiedoston koko:
696.54KB
Muokkauspäivä:
2020-11-27T19:43:21Z
Tuoteryhmät:
Teollisuushydrauliikka
Placas de cobertoras, TN 4 hasta TN 35, Agujeros según DIN 24340 formato A y J4, ISO 4401
RS48042 | 2005-10-01 | pdf | 698.19KB
Plaques de couverture Plans de pose selon DIN 24340 Form A et J4, ISO 4401, Bouchons et vis de fermeture pour alésage de valve
RF48042 | 2005-10-01 | pdf | 136.12KB
Täckplattor Hålbilder enligt DIN 24340 form A och J4, ISO 4401, pluggar för ventilhål
R-SK48042 | 2005-10-01 | pdf | 764.25KB
Cover plates, Size 4 to 35, Porting patterns to DIN 24340 form A and J4, ISO 4401 - POLNISCH
R-PL48042 | 2005-10-01 | pdf | 180.29KB
Cover plates, Size 4 to 35, Porting patterns to DIN 24340 form A and J4, ISO 4401 - CHINESE
RC48042 | 2005-10-01 | pdf | 500.08KB
Cover plates, Size 4 to 35, Porting patterns to DIN 24340 form A and J4, ISO 4401 - RUSSISCH
R-RS48042 | 2005-10-01 | pdf | 163.01KB
Abdeckplatten, NG 4 bis NG 35 Lochbilder nach DIN 24340 Form A und J4, ISO 4401
RD48042 | 2005-10-01 | pdf | 704.56KB
Piastre di copertura Schemi di foratura DIN 24340 forma A e J4, ISO 4401, tappi e tappi a vite per fori valvola tipo HSA
RI48042 | 2005-10-01 | pdf | 1.24MB