Uusi EDH-venttiili
Bosch Rexrothin kompakti EDH-suuntaventtiili on pienikokoinen mutta tehokas ratkaisu, jolla on suuri virtauskapasiteetti.
Kompaktin suuntaventtiilin tehokas virtauskapasiteetti on jopa 100 l/min. Sen ansiosta venttiilillä voidaan parantaa toimintaa ja suorituskykyä monissa eri käyttökohteissa, kuten poralaitteissa, nostureissa, rakennuslaitteissa, siirrettävissä nostotyölavoissa, ajettavissa tai vedettävissä maatalouskoneissa sekä kunnallisissa ajoneuvoissa, kuten jäteautoissa ja kadunlakaisukoneissa.
EDH-venttiilin tekniset tiedot
Midikaivinkoneiden E-venttiili
Bosch Rexroth laajentaa valikoimaansa esittelemällä uuden midikaivinkoneiden uuden E-venttiilin, joka toimii takaisku- ja mittausventtiilinä. Uusi venttiili sopii täydellisesti 6–10 tonnin kaivinkoneisiin ja tarjoaa optimaaliset asennusmahdollisuudet sekä elektronisen ohjauksen ja asetuksen ansiosta erittäin hyvän liikkeen hallittavuuden ja mukautuvuuden kaikkiin koneisiin. Elektronisesti ohjatut kaivinkoneet kehittyvät jatkuvasti, joten uusi E-venttiili vastaa täydellisesti markkinoiden tarpeisiin.
Midikaivinkoneiden E-venttiilin animaatio
Midikaivinkoneiden E-venttiili: Tekniset tiedot
Uusi E-motion Plus ‑venttiili
Uusi E-motion Plus -venttiili puomiston ohjaukseen: elektronisen ohjauksensa ja asennuksensa ansiosta venttiili tarjoaa erittäin hyvän liikkeen hallittavuuden ja mukautuvuuden kaikkiin koneisiin. Venttiilin elektroninen ohjaus mahdollistaa optimoidun liikkeenohjauksen, elektronisen paineentasauksen ja yksinkertaisen mukautumisen kaikenlaiseen käyttöön.
E-Motion Plus ‑animaatio
E-Motion Plusin tekniset tiedot
Uusi EDG-alusta
EDG-alusta on moderni ja erittäin joustava ja konfiguroitava venttiiliratkaisu suorituskyvyn parantamiseksi kompakteja laitealustoja kehitettäessä. EDG-venttiileitä on saatavana joko on/off- tai proportionaaliversioina. Ominaisuuksia ovat piirin modulaarisuus, kompaktit mitat, kevyt paino ja kuormantunnistus järjestelmän energian säästämiseksi.
EDG-alustan tekniset tiedot
Uusi takaisku- ja annostusventtiilien E/H-valikoima
Bosch Rexroth laajentaa takaisku- ja annostusventtiilien valikoimaansa julkaisemalla uuden E/H-venttiilin. Uusi tuotevalikoima sopii täydellisesti 8 tonnin ja 40 tonnin kaivinkoneisiin sekä tarjoaa optimaaliset asennusmahdollisuudet, erittäin hyvän liikkeen hallittavuuden ja mukautuvuuden kaikkiin koneisiin. Uusi E/H-venttiilien valikoima: parempi suorituskyky yhdistettynä erittäin kompaktiin kokoon.
E-venttiilin animaatio
E-venttiilin tekniset tiedot
H-venttiilin tekniset tiedot
EDG-ohjauslohko haarukkatrukille
Bosch Rexroth tuo markkinoille uuden innovatiivisen modulaarisen sähköhydraulisen venttiilin trukkien hydraulijärjestelmiä varten. Älykäs, modulaarinen venttiililohko, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja paremman joustavuuden verrattuna perinteisiin ratkaisuihin: saat kaiken tämän pakattuna pieneen kokoon.
EDG-ohjauslohko haarukkatrukille: Animaatio
EDG-ohjauslohko haarukkatrukille: Tekniset tiedot
Solenoidikonsepti: Äärimmäisen suorituskykyisten solenoidipatruunaventtiileiden uusi sukupolvi
Uudet solenoidipatruunaventtiilit on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä, mikä mahdollistaa uusien venttiilien toimivuuden vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Lisäksi nämä parannetuilla ominaisuuksilla varustetut venttiilit voidaan vaihtaa ongelmitta vanhojen tilalle.
Uusi solenoidiratkaisu
Modulaariset suuntaventtiilit – ED-kokoonpano
"Modulaariset suuntaventtiilit - ED -kokoonpano" -esite helpottaa valintaa kohdesovelluksista riippuen. Täydellisen tuoteluettelon, selkeiden symbolien ja toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen ansiosta esite auttaa komponentin valinnassa.
Vuorovaikutteisen luettelon käyttöopas: Vuorovaikutteisten luetteloiden käyttö
Opi löytämään tuotteesi ja lataamaan tietolomakkeet Klikkaamalla alla olevaa painiketta voit ladata vuorovaikutteisen luettelon käyttöoppaan. Kaikki vuorovaikutteiset luettelomme toimivat samalla periaatteella, joten kun opit käyttämään sitä, osaat käyttää kaikkia luetteloita. Käy tutustumassa oppaaseen. Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa oppaasta, voit lähettää meille sähköpostia.
Lataa käyttöopas
EDC-ohjauslohko – modulaarinen suuntaventtiilin virtauksenjakojärjestelmä
Bosch Rexroth esittelee innovatiivisen suuntaventtiilin (koko 6), jossa on virtauksenjakojärjestelmä (LUDV), jonka avulla jokaisen toimilaitteen virtaus voidaan säätää erikseen. Se on helposti asennettava ratkaisu samanaikaisten liikkeiden hallintaan pienissä tai keskisuurissa laitteissa.
EDC-esite
EDC-esite
EDC-ohjauslohko – modulaarinen suuntaventtiili
Bosch Rexroth esittelee tämän innovatiivisen suuntaventtiilin (koko 8), jonka avulla voidaan toteuttaa toimilaitteiden (moottori tai sylinterit) sähköhydraulinen ohjaus avoimissa piireissä. Se on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin liikkuviin- ja teollisuussovelluksiin, kun vaadittu virtausnopeus ylittää standardin NG06.
EDD-esite
HICFP – sähköhydrauliset kauko-ohjatut hydraulilohkot
Standardoitu sarja sähköhydraulisia esiohjauslohkoja, joissa on korkean suorituskyvyn paineenalennusventtiilit.
HICFP-esite