Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

ctrlX AUTOMATION

  • CtrlX Automation
    seuraava sivu

    Automaation uusi maailma

    ctrlX AUTOMATION poistaa perinteiset rajat automaation, IT-maailman ja esineiden internetin väliltä. Lue lisää sivuiltamme!

  • Ctrlx Automation
    seuraava sivu

    Joustava ja helppo käyttöönotto säästää aikaa ja resursseja

    Ohjelmistoasennuksia ei juuri tarvita, sillä automaatiokomponenttien konfigurointi ja käyttöönotto hoidetaan täysin verkkopohjaisesti. Sovelluksen ohjelmointi voidaan aloittaa vain muutaman minuutin kuluttua järjestelmän valmistumisesta.

  • CtrlX Automation
    seuraava sivu

    Haluatko tietää lisää?

    Vieraile mikrosivustollamme saadaksesi lisätietoja ctrlX AUTOMATIONin eduista.

Content

ctrlX AUTOMATION

ctrlX AUTOMATION automaatiojärjestelmä poistaa perinteiset rajat automaation, IT-maailman ja esineiden internetin väliltä. ctrlX AUTOMATIONin automaation avulla pystymme vähentämään komponentteja ja suunnittelukustannuksia jopa 30-50%. Tämän mahdollistavat Linuxin reaaliaikainen käyttöjärjestelmä, avoimet standardit, uuden tyyppinen piensovelluksiin liittyvä tekniikka, jossa järjestelmän ominaisuuksia voidaan lisätä pilvipalvelimelta ladattavien piensovellusten avulla (puhelimen appsit). Muita töitä tehostavia apuvälineitä ovat verkkopohjainen suunnittelu sekä täydellinen IoT-tuki.

Tutustu edistykselliseen ctrlX CORE -ohjausjärjestelmäämme tästä linkistä .

ctrlX konfiguraattori

ctrlX konfiguraattori tukee ctrlX AUTOMATIONin koko ominaisuusvalikoimaa ja mahdollistaa erillisten automaatioratkaisujen helpon, nopean ja luotettavan web-pohjaisen konfiguroinnin. Käyttäjät voivat luoda halutut järjestelmätopologiat graafisesti ilman yksityiskohtaisia tuotetietoja. Tuki- tai tarjouspyyntöjä on mahdollista lähettää suoraan järjestelmästä. Kellon ympäri kaikkialla maailmassa.

Konfiguroi täällä

 
 
 

 

8 syytä valita ctrlX-automaatiojärjestelmä

 

Teollisuus 4.0:n mukainen

Laitteistot ja ohjelmistot saman katon alta – ctrlX AUTOMATION tarjoaa kaikki kattavien automaation kokonaisratkaisujen edellyttämät elementit. Järjestelmä on erittäin skaalattava ja täyttää lähes kaikkien sovellusten vaatimukset.

Lue lisää

VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN

Haluatko vähentää koneiden ja järjestelmien tilan tarvetta, nopeuttaa asennusta ja karsia turhia laitteita ja ohjelmistoja? Kaikki tämä onnistuu ctrlX AUTOMATIONin avulla.

Lue lisää

 

Lähes rajoittamaton laskentateho

Huipputason suorituskyky varmistetaan ctrlX AUTOMATION -järjestelmän ytimenä toimivalla tehokkaalla ctrlX CORE -ohjausalustalla. Suorituskykyinen 64 bitin moniydinprosessori muodostaa lujan perustan kaikille automaatiotopologioille PC-pohjaisista ratkaisuista upotettuihin ohjaimiin ja asemaintegrointeihin.

Lue lisää

Yli 30 kenttäväylää ja liityntäpintaa mm. OPC-UA, 5G

Yhdistä kaikki rajapinnat – joustavat automaatioratkaisut edellyttävät liitettävyyttä. Ihanteellista liitettävyyttä tarjoavana ratkaisuna ctrlX AUTOMATION keskittyy standardisoituihin sekä alasta ja laitevalmistajasta riippumattomiin rajapintoihin.

Lue lisää

 

Markkinoiden avoin Linux-pohjainen ohjausjärjestelmä

Käyttöjärjestelmänä ctrlX AUTOMATION -ratkaisussa toimii Linux, joka on maailman vakain ja luotettavin reaaliaikainen käyttöjärjestelmä. Arkkitehtuurin keskeisin elementti on ctrlX Data Layer. Sen avulla pääset helposti ja keskitetysti käsiksi kaikkiin järjestelmätietoihin ja -parametreihin, kuten käyttöoikeuksien hallintaan, ja vieläpä reaaliajassa.

Lue lisää

Suunnittelun vallankumous

Yleiskäyttöisenä automaatiojärjestelmänä ctrlX AUTOMATION osaa monia kieliä, kuten mm. CODESYS, Python ja Java. Joustavan ja modulaarisen ctrlX WORKS -ohjelmisto- ja suunnitteluratkaisun avulla järjestelmäohjelmisto voidaan määrittää, konfiguroida ja ohjelmoida kaikilla yleisimmillä ohjelmointikielillä.

Lue lisää

 

IoT osa järjestelmää

Automaation ja esineiden internetin (IoT) saumaton integrointi on ehdoton edellytys tulevaisuuden tehtaiden kilpailukyvyn kehittämiselle digitaalisella aikakaudella. ctrlX AUTOMATION tarjoaa ylivoimaiset liitettävyysominaisuudet sekä integrointimahdollisuudet kaikkiin IT- ja pilvijärjestelmiin, esimerkiksi pienoisappsien avulla.

Lue lisää

YHDENMUKAINEN ARKKITEHTUURI

Ohjelmistokehitys on osa koneiden rakentamista. Edistyksellisen ohjelmistoarkkitehtuurinsa ansiosta ctrlX AUTOMATION tarjoaa ennennäkemätöntä vapautta ja tehoa nykypäivän ohjelmistokehityksen haasteiden nopeaan ja luovaan selättämiseen.

Lue lisää

 
 

"Nykypäivänä koneenrakennuksessa on pääasiassa kyse ohjelmistokehityksestä. Uusi ctrlX AUTOMATION -alusta, jossa yhdistyvät viimeisin ohjelmistoteknologia, ohjelmoitava logiikkaohjaus ja liiketiedon hyödyntäminen, kehitettiin Bosch Rexrothilla asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen."

Olli Sihvo, toimialapäällikkö

 

 

Haluatko tutustua tarkemmin ctrlX AUTOMATIONin tarjoamiin mahdollisuuksiin? Lataa esitteemme.

 

 

Ota yhteyttä

 
Olli Sihvo

Olli Sihvo

Puh. 010 3441 765

olli.sihvo@boschrexroth.fi

Marko Niemelä

Marko Niemelä

Puh. 010 3441 582

marko.niemela@boschrexroth.fi