Tire Expo on alansa ehdoton tapahtuma, johon osallistuu lukuisia maailman merkittävimpiä renkaiden valmistusteollisuuden toimittajia.
Energiatehokas ja turvallinen: Uusi Hägglunds-käyttölaite kumiteollisuuskoneille
Uusi erityisesti kumiteollisuuskoneille kehitetty Hägglunds-käyttölaite vähentää päivittäisen toiminnan energiankulutusta ja samalla myös hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.
Valmiiksi kootut ja testatut käyttöyksiköt ovat saatavilla heti käyttövalmiina ratkaisuna kuudessa eri koossa, jotka kattavat kaikki koneiden vakiokoot.
ctrlX AUTOMATION – rengasteollisuuden automaatiotyökalut
Digitalisaatio muuttaa myös rengasteollisuutta, kun koneet ja tehtaat kehittyvät aina vain älykkäämmiksi. ctrlX AUTOMATION ‑automaatiojärjestelmä poistaa perinteiset rajat koneenohjauksen, IT-maailman ja esineiden internetin väliltä. Avoimena järjestelmänä se tarjoaa kaikki tarvittavat elementit kattavien automaatioratkaisujen luomiseen. Modulaarinen ja skaalautuva ratkaisu täyttää alan keskeiset joustavuus- ja kokovaatimukset. Tule osastollemme katsomaan, miten ctrlX AUTOMATION vie rengasteollisuuden automaatiota eteenpäin.
CytroForce – koettele rajojasi
Bosch Rexroth on vienyt hydraulisen lineaarikäytön uudelle tasolle. Vallankumouksellinen CytroForce-ratkaisu korvaa aiemmin paljon tilaa vieneet rakenteet kompaktilla toimilaitteella. Erinomaisten suorituskykyarvojen, lyhyiden kiertoaikojen ja pienten yleiskustannusten ansiosta tuottavuutta voidaan lisätä kestävästi. Ratkaisu vie puolet vähemmän asennustilaa kuin integroimaton hydraulinen lineaarinen toimilaite, ja taajuusmuuttaja tarvitsee jopa 80 prosenttia vähemmän energiaa. Ratkaisu käyttää myös 97 prosenttia vähemmän öljyä kuin avoimet järjestelmät, mikä on taloudellisesti merkittävä etu.
Tulevaisuus on täällä – uusi CytroBox-hydraulikoneikko jopa 30 kW:iin asti
Kompakti, energiatehokas, nopea ja yhdistetty – tätä kaikkea on tulevaisuuden tarpeet täyttävä hydraulikoneikko CytroBox CytroBoxin ainutlaatuisia myyntivaltteja ovat 80 prosentin energiansäästö, 75 prosenttia pienempi öljymäärä, 10 dB(A) alhaisempi melutaso ja pienempi tilantarve, sillä se vie tilaa vain 0,5 neliömetriä kahden sijaan. CytroBox on digitaalisen CytroConnect Solutions ‑palvelun ansiosta yhdistettävä tuote. Pilvipohjaisten standardoitujen sovellusten avulla käyttäjä voi katsoa visualisoinnin ja arvioinnin järjestelmän tilasta kaikilla yhdistetyillä laitteilla.
Sähkömekaaniset sylinterit – luottavat ja kestävät
On vaikea kuvitella tuotantoa, jossa ei käytettäisi sähkömekaanisia sylintereitä eli EMC:itä. Ne asettelevat, pyörittävät, nostavat, painavat, liittävät, lävistävät, puristavat ja niittaavat asioita. Kaiken tämän ne tekevät erittäin energiatehokkaasti, kun ne muuntavat moottorin vääntövoiman suoraan liikkeeksi. Tarjoamme huipputehokkaita sähkömekaanisia EMC-HP-sylintereitä etenkin raskaisiin sovelluksiin ja ankarimpiin olosuhteisiin. Lisävarusteena saatava vesijäähdytysjärjestelmä tekee niistä todella kestäviä myös suuressa kuormituksessa.
Saat lisätietoja klikkaamalla tästä:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!