Représentation en 3D d’un module d’entraînement se composant d’une roue, d’une boîte de vitesse, d’un système de freinage, d’un moteur, d’un codeur de sécurité et d’un contrôleur. Les six composants du module sont associés à des symboles représentant les composants individuels.

Faites passer vos robots mobiles au niveau supérieur.

Motor ROKIT de Rexroth

Contactez-nous

Motor ROKIT de Rexroth - Votre module d’entraînement 6-en-1

Motor ROKIT de Bosch Rexroth est un module d’entraînement complet, prêt à installer et hautement intégré pour les robots mobiles (unité d’entraînement AGV), tels que les véhicules à entraînement différentiel pour les charges allant jusqu’à une tonne. Composé d’une roue, d’un engrenage planétaire, d’un système de freinage de sécurité et de stationnement, d’un moteur, d’un codeur de sécurité et d’un contrôleur de déplacement, ce module réduit significativement la charge en matière de processus d’approvisionnement, ainsi que durant le développement, la production et la maintenance. Il assure ainsi un fonctionnement efficace et vous offre des fonctionnalités qui vous permettront de vous démarquer de la concurrence.

Intégration parfaite à votre véhicule

Les composants individuels de haute qualité sont coordonnés les uns avec les autres et ont fait leurs preuves dans de nombreux domaines d’application. Vous bénéficiez également d’une sécurité de fonctionnement intégrée.

Conception spécifique pour les robots mobiles

Motor ROKIT est adapté au profil de performance des véhicules guidés autonomes (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Il intègre la technologie et la qualité éprouvées de Bosch Rexroth. Tous les composants offrent une robustesse optimale pour vos robots mobiles.

Vos avantages

Un rectangle avec trois engrenages de différentes tailles et une flèche.

INTÉGRATION MAXIMALE QUI RÉDUIT VOS EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT

  • Réduit la charge associée aux tâches de développement, de production et de maintenance
  • Encombrement réduit
  • Sécurité de fonctionnement intégrée
  • Source unique
  • Complexité réduite et gain de temps

Un rectangle avec une cible et une flèche au centre.

CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR VOS ROBOTS MOBILES

  • Haute qualité : commande et entraînement éprouvés par Rexroth
  • Conception spécifique pour les applications mobiles
  • Mise en application facile
  • Pilote ROS fourni

Document d'une seule page

Obtenez un bref aperçu de Motor ROKIT

Télécharger le PDF

Nouveautés concernant ROKIT

Grand site de production vu de haut et un titre disant "Rexroth ROKIT Locator - Localization software for mobile robots".

ROKIT Locator utilisé chez Noblelift

Regardez comment le ROKIT Locator de Rexroth est utilisé dans les robots mobiles APT, PS10 et RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Head of New Business chez Bosch Rexroth) et un animateur se tiennent devant un schéma explicatif de la solution ROKIT et ctrlX AUTOMATION, et présentent ROKIT Motor.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 4

Découvrez pourquoi la fabrication de robots mobiles est plus simple que jamais grâce au kit spécial robotique et automatisation innovant de ROKIT et ctrlX AUTOMATION.

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Découvrez les nouvelles fonctionnalités du logiciel de localisation ROKIT Locator, le module d’entraînement 6-en-1 ROKIT Motor et le logiciel de navigation ROKIT Navigator

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Découvrez les nouveautés sur les composants ROKIT de Rexroth

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Nos experts confrontent leurs points de vue sur le marché chinois de la robotique et de la logistique interne, et discutent de la solution Locator ROKIT.

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

Notre logiciel de localisation laser récipiendaire dans la catégorie « Logiciels de logistique interne »

Les champs de texte contenant les titres Paroles d’expert et Balado sont affichés sur un fond avec un symbole de téléphone.

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 1

Nos experts discutent de Locator ROKIT et répondent à vos questions

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth) et Christopher Parlitz (directeur du développement de la robotique intralogistique chez grow platform GmbH) parlent de la solution Locator.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 1

Nos experts vous présentent Locator ROKIT

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth), Thomas Fechner (vice-président Nouveaux Marchés chez Bosch Rexroth) et Jackson Zang (vice-président chez Geek+ Europe) signent l'entente de collaboration concernant le logiciel de localisation Locator

Robotique : partenariat entre Bosch Rexroth et Geek+

Geek+, une entreprise mondialement connue qui développe des solutions robotiques innovantes pour la logistique, adopte le logiciel de localisation de Bosch Rexroth

Les images montrent deux hommes en train de discuter. L’un porte une chemise blanche et un pantalon gris, et l’autre un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. On voit une usine de production en arrière-plan.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant ROKIT de Rexroth ou les composants individuels ROKIT!

N’hésitez pas à nous contacter.