Chọn vị trí của bạn
Các ngành
Tổng quanDịch vụ và Hỗ trợ
Tổng quanNội dung tải xuống
Tổng quanCơ Hội Nghề Nghiệp
Tổng quanCông ty
Tổng quanGiải pháp công nghiệp
Tổng quanGiải pháp cho Di động thiết bị
Tổng quanDịch vụ
Tổng quaneConfigurators và Công cụ
Tổng quanAutomation Community
Tổng quanGiáo dục và đào tạo cho các ngành công nghiệp
Tổng quanLý do bạn nên làm việc tại công ty chúng tôi
Tổng quanChọn vị trí của bạn


Proportional directional valves, direct operated, with electrical position feedback, without/with integrated electronics; Nominal size 6 and 10; Component series 2X; Maximum operating pressure 315 bar; Maximum flow NG6: 80 l/min; Maximum flow: 180 l/min.

























| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:4WRE-2X/G24/V
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRE | Proportional directional valves, direct operated, with electrical position feedback |
| Component series | 2X | Component series 20 to 29 |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Seal material | V | FKM-seals |