Chọn vị trí của bạn
Các ngành
Tổng quanDịch vụ và Hỗ trợ
Tổng quanNội dung tải xuống
Tổng quanCơ Hội Nghề Nghiệp
Tổng quanCông ty
Tổng quanGiải pháp công nghiệp
Tổng quanGiải pháp cho Di động thiết bị
Tổng quanDịch vụ
Tổng quaneConfigurators và Công cụ
Tổng quanAutomation Community
Tổng quanGiáo dục và đào tạo cho các ngành công nghiệp
Tổng quanLý do bạn nên làm việc tại công ty chúng tôi
Tổng quanChọn vị trí của bạn


Proportional directional valve, 4/3-way version, direct operated, with electrical position feedback and integrated electronics (OBE); Nominal size 6; Component series 3X; Maximum operating pressure 350 bar; Maximum flow 80 l/min.

| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:4WREE6-3X//24
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Number of main ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRE | Proportional directional valve direct operated, |
| Drive electronics | E | With integrated electronics |
| Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
| Component series | 3X | Component series 30 to 39 |
| Supply voltage | 24 | Direct voltage 24V |