Chọn vị trí của bạn
Các ngành
Tổng quanDịch vụ và Hỗ trợ
Tổng quanNội dung tải xuống
Tổng quanCơ Hội Nghề Nghiệp
Tổng quanCông ty
Tổng quanGiải pháp công nghiệp
Tổng quanGiải pháp cho Di động thiết bị
Tổng quanDịch vụ
Tổng quaneConfigurators và Công cụ
Tổng quanAutomation Community
Tổng quanGiáo dục và đào tạo cho các ngành công nghiệp
Tổng quanLý do bạn nên làm việc tại công ty chúng tôi
Tổng quanChọn vị trí của bạn


Electrically operated 2-stage fast response directional control valve with servoplate pilot control and integrated control electronics; Nominal size 10 – Maximum operating pressure 315 bar; Nominal sizes 16, 25 – Maximum operating pressure 350 bar; Series 1X; Maximum flow 870 l/min













| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:4WRGEL-1X/315G24K31/
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Characteristic curve form | L | linear |
| Device series | 1X | Device series 10 to 19 |
| Pilot pressure | 315 | 10 to 315 bar |
| Supply voltage | G24 | Supply voltage 24VDC |
| Pilot oil supply and drain | External pilot oil supply and return | |
| Electrical connection | K31 | with component plug to E DIN 43 563-AM6-3, without plug in connector |