Chọn vị trí của bạn
Các ngành
Tổng quanDịch vụ và Hỗ trợ
Tổng quanNội dung tải xuống
Tổng quanCơ Hội Nghề Nghiệp
Tổng quanCông ty
Tổng quanGiải pháp công nghiệp
Tổng quanGiải pháp cho Di động thiết bị
Tổng quanDịch vụ
Tổng quaneConfigurators và Công cụ
Tổng quanAutomation Community
Tổng quanGiáo dục và đào tạo cho các ngành công nghiệp
Tổng quanLý do bạn nên làm việc tại công ty chúng tôi
Tổng quanChọn vị trí của bạn


Electrically operated, 2-stage servo valve with mechanical or mechanical and electric return in nominal size 16; Component series 2X; Maximum operating pressure 210/315 bar; Maximum flow 320 l/min














| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:16-2X/BEV
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Nominal size | 16 | Nominal size 16 |
| Device series | 2X | Device series 20 to 29 |
| Spool overlap | E | 0 to 0,5% negative |
| Seal material | V | FKM seals |
| Additional information | Further details in plain text of the consultation request | |