Chọn vị trí của bạn
Các ngành
Tổng quanDịch vụ và Hỗ trợ
Tổng quanNội dung tải xuống
Tổng quanCơ Hội Nghề Nghiệp
Tổng quanCông ty
Tổng quanGiải pháp công nghiệp
Tổng quanGiải pháp cho Di động thiết bị
Tổng quanDịch vụ
Tổng quaneConfigurators và Công cụ
Tổng quanAutomation Community
Tổng quanGiáo dục và đào tạo cho các ngành công nghiệp
Tổng quanLý do bạn nên làm việc tại công ty chúng tôi
Tổng quanChọn vị trí của bạn


Electrically operated, 3-stage directional servo-valve in 4-way design in nominal size 25; Component series 3X; Maximum operating pressure 350 bar; Maximum flow 1020 l/min.






| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:4WSE3E253X//K31
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | 4WSE3E | Electrically operated, 3-stage directional servo-valve in 4-way design |
| Nominal size | 25 | Nominal size 25 |
| Component series | 3X | Component series 30 to 39 |
| Electrical connection | K31 | 6+PE, without mating connector |
| Additional information | Further details in plain text of the consultation request | |