Chọn vị trí của bạn
Các ngành
Tổng quanDịch vụ và Hỗ trợ
Tổng quanNội dung tải xuống
Tổng quanCơ Hội Nghề Nghiệp
Tổng quanCông ty
Tổng quanGiải pháp công nghiệp
Tổng quanGiải pháp cho Di động thiết bị
Tổng quanDịch vụ
Tổng quaneConfigurators và Công cụ
Tổng quanAutomation Community
Tổng quanGiáo dục và đào tạo cho các ngành công nghiệp
Tổng quanLý do bạn nên làm việc tại công ty chúng tôi
Tổng quanChọn vị trí của bạn
| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:PVH2-1X/041RA15DMB
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | PVH | Vane pump, fixed displacement, high-pressure pump |
| Frame size | 2 | 15.9 … 79.3 cm³ |
| - | - | |
| Series | 1X | Series 10 ... 19 |
| / | / | |
| Displacement volume | 041 | geometric 41 cm³ / Nominal pressure pN 270 bar |
| Direction of rotation | R | Clockwise |
| Drive shaft | A | Cylindrical shaft with fitting key DIN 6885 |
| Line connections | 15 | Suction and pressure port according to SAE J518; standard pressure series |
| Position of the suction port (with view toward the drive shaft) | D | Top (0° from pressure port) |
| Seal material | M | NBR (nitrile-caoutchouc) |
| Mounting flange | B | 101-2 (SAE-B) |
| Additional details | ||