Chọn vị trí của bạn
Các ngành
Tổng quanDịch vụ và Hỗ trợ
Tổng quanNội dung tải xuống
Tổng quanCơ Hội Nghề Nghiệp
Tổng quanCông ty
Tổng quanGiải pháp công nghiệp
Tổng quanGiải pháp cho Di động thiết bị
Tổng quanDịch vụ
Tổng quaneConfigurators và Công cụ
Tổng quanAutomation Community
Tổng quanGiáo dục và đào tạo cho các ngành công nghiệp
Tổng quanLý do bạn nên làm việc tại công ty chúng tôi
Tổng quanChọn vị trí của bạn
| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:ZSFF0-1-//01
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | ZSF | Prefill valve, sandwich plate design |
| Type of connection | F | Flange connection |
| Pre-decompression | 0 | Without pre-decompression (with pre-compression upon request) |
| Cracking pressure main poppet | 1 | pö app. 0,12 bar |
| Ports (P and X) | 01 | Pipe thread according to ISO 228-1 (prefered type) |