METEC
국제 산업계의 모임인 METEC은 미래의 야금술을 위한 전시 이벤트입니다. METEC은 줄곧 당면 과제를 성찰하고 미래에 필요한 사항을 인식하는 데 주력했습니다. 세계 최고의 금속공학 전문가들이 만나 아이디어와 경험을 교환합니다.
디지털화 및 지속 가능성으로 비용을 절감하고 싶나요? 여러분의 결정에 달려 있습니다.
금속공학 및 주철 공장에 투자할 때 비용, 품질 및 속도를 고려해야 합니다. Bosch Rexroth는 에너지 및 자원을 절약하면서 동시에 생산성을 높일 수 있는 연결되어 있고, 지속 가능한 지능형 유압 솔루션을 제공합니다.
Bosch Rexroth의 목표는 고객과 협력하여 총 소유 비용을 절감하고, 설계를 간소화하고, 시운전 시간을 단축하고, 생산성을 극대화하고, 가동 중지 시간을 최소화하는 것입니다. 광범위한 적용 경험을 갖추고 있어 지속 가능한 친환경 생산으로 나아갈 수 있도록 안내해 드립니다.
Bosch Rexroth는 현재와 그 다음 투자 시기를 위한 완벽한 파트너가 되어 현재 시스템을 미래에 적합한 시스템으로 탈바꿈할 수 있도록 지원합니다. 지금 문의해 주세요. 연락을 기다리고 있겠습니다!
We Move – You Win.
부스 E64(홀 01)에서 Bosch Rexroth를 찾아주세요.
연결성과 지속 가능성에 가치를 더하다
금속공학 및 다이캐스팅 기계와 관련하여 플랜트 투자는 그 어느 때보다 비용 및 속도가 중요합니다. 지속 가능하고 연결된 지능형 유압 솔루션을 사용하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 설계를 간소화하고, 시운전의 속도를 높이며, 생산성을 극대화하고 다운타임을 최소화합니다.
H4U – Hydraulics For You – 지능형 이동
H4U – 기계 엔지니어링 분야에 새로운 차원의 자율성을 제공하는 Bosch Rexroth의 소프트웨어 플랫폼 – 생산성 및 지속 가능성 향상
Bosch Rexroth는 산업용 유압장치의 통합 기능을 한 차원 끌어올렸으며, 하드웨어에 종속된 이전의 제어 기능을 하드웨어에 독립적인 소프트웨어 모듈로 이전했습니다. 유압장치 기능은 새로운 H4U(Hydraulics For You) 플랫폼을 통해 유연하게 설계할 수 있으며 기존 자동화 환경에 직접 통합할 수 있습니다. 이와 같은 소프트웨어로의 전환은 최종 사용자뿐 아니라 기계 및 시스템 제조업체에도 수많은 이점을 제공합니다. 유압 시스템은 에너지 효율성을 유지하는 방식으로 정비하여 기후 변화 목표의 달성에 기여할 수 있습니다.
Sytronix – 에코 부스터
가변 속도 드라이브 솔루션: 전력 소비 감소, 줄어든 소음, 비용 절감
기후 변화에 맞서 싸우기 위해서는 우리 모두의 노력이 필요합니다. 플랜트 오퍼레이터와 기계 제조업체의 역할 또한 중요합니다. 에너지 효율적인 신규 시스템을 개발하거나 기존 기계를 개조해 에너지 사용을 최적화할 수 있습니다. 가변 속도 드라이브는 이러한 측면에서 특히 개선의 여지가 많습니다. 필요한 전력을 정확하게 제공하고 유휴 단계에서는 대기 모드로 전환하기 때문에 작업 사이클에 따라 에너지 소비량을 최대 80%까지 축소하고 이산화탄소 배출량을 저감할 수 있습니다.
SYTRONIX
ABMAXX – 시간은 곧 돈입니다
대형 파워 유니트 엔지니어링이 5일로 단축
더 간단하고, 더 빠르고, 더 생산적이고, 더 비용 효율적으로: Bosch Rexroth는 새로운 ABMAXX 모듈식 시스템을 통해 플랜트의 신규 건설 및 현대화를 위한 대형 유압 유니트의 엔지니어링 및 시운전 속도를 높입니다. 그러면서도 지속 가능성 문제를 놓치지 않았습니다. 예를 들어, Sytronix 제품군의 광범위한 가변 속도 펌프 드라이브는 수요에 맞춰 에너지 소비량을 줄일 수 있는 커다란 가능성을 열었습니다. 따라서 수명 주기 비용이 지속 가능한 방식으로 절감됩니다. 동시에 흐름 및 가스 제거 최적화 탱크로 오일량을 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.
다이캐스팅 기계를 위한 새로운 벤치마크를 경험해 보세요
매우 역동적인 신세대 제어 밸브
Bosch Rexroth는 신세대 WRCE 4X 고응답 카트리지 밸브를 사용하여 새로운 수준의 기술에 도달했습니다. 체적 흐름이 더 커져 크기가 동일한 기계에서 더 작은 동적 밸브를 더 많이 사용할 수 있게 되었습니다. 이 파일럿 작동식 밸브는 모든 실시간 공통 이더넷 프로토콜용 멀티 이더넷 인터페이스를 통해 더 높은 수준의 기계 제어 장치와 통신합니다.
Hägglunds 상태 모니터링
연결된 시스템은 고객 비즈니스에 더욱 큰 가치를 가져올 수 있습니다.
Hägglunds 상태 모니터링으로 상태를 모니터링하면 고객 경험이 개선되어 보다 나은 의사 결정과 신속한 지원이 가능합니다.
이 모두는 Hägglunds 드라이브 시스템의 가동 시간을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
현대적인 제품 및 서비스의 총체인 Hägglunds Inside Intelligence를 경험해 보세요.