Pers

Content
xxx 06-06-2013

NG 10 stuurschuiven van Bosch Rexroth

Meer functionaliteit bij gelijkblijvende inbouwruimte

De integratie van functionaliteit betekent in veel gevallen een toename van de afmetingen van een component. Dit geldt niet voor de nieuwe NG10 series 5X directionele stuurschuiven van Bosch Rexroth. Integendeel. Bij gelijkblijvende installatieruimte is Bosch Rexroth erin geslaagd de functionaliteit van deze stuurschuiven te vergroten. Zo hebben ze een langere levensduur die bijdraagt aan een lagere TCO (Total Costs of Ownership), zijn ze toe te passen in een brede range aan applicaties en bieden een groot aantal speciale configuraties die de toepassingsmogelijkheden nog verder vergroten.

Speciaal voor de NG10 serie stuurschuiven is een nieuwe behuizing (gegoten) met een geoptimaliseerd en innovatief kanalenstelsel ontwikkeld. Hiermee is de drukvastheid met meer dan 10% gestegen waarmee de drukgrens voor de standaard configuraties is verlegd van 315 naar 350 bar. Gelijktijdig verhoogt het nieuwe ontwerp de volumestroom naar 150 l/min waardoor de gebruiker profiteert van de economische voordelen van een kleinere nominale bouwgrootte met verbeterde prestaties. Een hogedruk variant met vijf kamers is goedgekeurd tot een druk van 420 bar.

Toepassingsmogelijkheden

Door middel van uitgebreide testen heeft Bosch Rexroth aangetoond dat de levensduur van de NG10 serie 5X directionele stuurschuiven significant langer is dan de conventionele kleppen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Dit draagt onder meer bij aan een verlaging van de Total Costs of Ownership. Verder biedt deze serie een verbeterde trilling bestendigheid – ook ten aanzien van de standmelding schakelaars – waardoor hij eveneens is toe te passen in de meeste uitdagende (zware) omstandigheden. De beschikbaarheid van corrosiebestendige uitvoeringen bieden bovendien toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld de maritieme en offshore sector; zéker gezien het feit dat de componenten bestand zijn tegen temperaturen tot -40 °C. Daarbij heeft Bosch Rexroth de weerstand tegen verschillende speciale hydraulische vloeistoffen vastgelegd en aangetoond dat de kleppen onder meer zijn te combineren met energie-efficiënte vloeistoffen; deze eigenschappen verhogen de toepasbaarheid van de componenten.

Tot slot hebben de engineers van Bosch Rexroth tijdens de ontwerpfase alle bediening- en aansluitmogelijkheden onder de loep genomen. Dit heeft onder meer geleid tot de toepassing van een tweeweg plug-in connector waarmee een snelle, economische verbinding van twee solenoïdes met slechts één kabel is gerealiseerd. De uitvoering met de centrale aansluiting biedt meer ruimte in de aansluitkast zelf en vereenvoudigt het aansluiten door middel van de plug-in contacten.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Bosch Rexroth B.V.  The Drive & Control Company
Postbus 32
5280 AA NL Boxtel
Tel: +31 (0)411 651 951
Fax: +31(0)411 651 483
info@boschrexroth.nl