Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

Pers

Content
xxx 15-03-2013

PLSA planeet rolspindels

voor het snel en nauwkeurig bewegen van grotere massa’s

De planeet rolspindel PLSA van Bosch Rexroth is een combinatie van een schroef met planeet drijfwielen en rollende elementen. Deze spindels zijn ontwikkeld voor het omzetten van roterende bewegingen in lineaire bewegingen en omgekeerd. Eén van de belangrijkste eigenschappen is het feit dat deze rolspindels in staat zijn om relatief grote massa’s snel en nauwkeurig te bewegen. Daarnaast zijn extreem grote aandrijfkrachten op te bouwen.

Opbouw

De PLSA bestaat uit wormwieloverbrengingen met rollen voorzien van schroefdraad (de planeten) die zijn ondergebracht in een moer; de uiteinden zijn geplaatst in een stuurschijf voorzien van vertanding. Dit is zodanig uitgevoerd dat de planeetrollen synchroon aan de spindel roteren en de moer een lineaire beweging maakt. Het totaal biedt ontwerpers vele mogelijkheden om transport- en positioneertaken in applicaties met een aangedreven spindel op te lossen. Gecombineerd met een servomotor bieden de aandrijvingen zelfs de kracht van een hydraulische cilinder!

Voordelen

Door het planetaire ontwerp zijn de loopeigenschappen uitstekend te noemen en is het geluidsniveau beduidend lager dan bij kogelomloopspillen. Verder profiteert de gebruiker van een gelijkmatige loop, een lange levensduur, een compacte vormgeving, een hoge vermogensdichtheid en een laag smeermiddel verbruik. En uiteraard – zoals eerder beschreven – kunnen deze spindels hoge snelheden en nauwkeurigheden bereiken; ook bij extreem hoge belastingen.

Uitvoeringen

De planeetrolspindels zijn beschikbaar in drie uitvoeringen met:

  • Cilindrische enkelvoudige moer met speling (ZEM-E-S)
  • Enkelvoudige moer met flens en speling (FEM-E-S)
  • Enkelvoudige moer met flens, voorgespannen (FDM-E-S)

Toepassingen zijn te vinden in onder meer spuitgietmachines voor kunststoffen, bewerkingsmachines, meet- en testopstellingen, robots, automotive, lucht- en ruimtevaart, automatisering & handling, voedingsmiddelen en verpakkingsindustrie.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Bosch Rexroth B.V.  The Drive & Control Company
Postbus 32
5280 AA NL Boxtel
Tel: +31 (0)411 651 951
Fax: +31(0)411 651 483
info@boschrexroth.nl